ファクトリーサプライ用品技術窓口

18Vコードレス植木バリカン

通常単価(税別)
24,238
税込単価
26,662
通常出荷日:1日目

【特長】・コードレスだから電源を気にせず持ち運びできます・ツールレスで簡単にブレード交換ができます・チ...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • JANコード
    4966376410200
  • トラスココード
    565-3648
  • 質量(g)
    2100.0
  • 電源(V)
    DC18
  • 材質1
    本体:樹脂
  • ストローク数(rpm)
    1700
  • 刈込幅(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    164
  • 充電時間(分)
    約60(充電器UC18YKSL、電池パックBSL1820M充電時)
  • 長さ(mm)
    705
  • 品名
    コードレス植木バリカン
  • 幅(mm)
    174
  • 容量(Ah)
    2.0
  • 連続使用時間(分)
    約40(電池パックBSL1820M使用時)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CH1835DA-BG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CH1835DA-BGの仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
JANコード
4966376410200
トラスココード
565-3648
質量(g)
2100.0
電源(V)
DC18
材質1
本体:樹脂
ストローク数(rpm)
1700
刈込幅(mm)
350
高さ(mm)
164
充電時間(分)
約60(充電器UC18YKSL、電池パックBSL1820M充電時)
長さ(mm)
705
品名
コードレス植木バリカン
幅(mm)
174
容量(Ah)
2.0
連続使用時間(分)
約40(電池パックBSL1820M使用時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CH1835DA-BG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,238
( 26,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスだから電源を気にせず持ち運びできます
・ツールレスで簡単にブレード交換ができます
・チップレシーバー標準付属で刈り取った枝葉をキャッチできるのでゴミ集めが簡単です
・別売のノコギリブレード装着可能で枝打ち作業も可能です
【用途】
・生垣の刈込みに
・庭木の剪定に
【材質】
・本体:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18Vコードレス植木バリカンの型番CH1835DA-BGのページです。 型番CH1835DA-BGに関する仕様情報を記載しております。
18Vコードレス植木バリカンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18Vコードレス植木バリカン
充電かんな(18V)本体のみ
36Vコードレス刈払機 CG36
36V コードレス植木バリカン CH3656DA
14.4V/18V コードレスラジオ UR18DA
14.4V/18V コードレスファン UF18DA
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格24,23830,36366,49133,75018,08621,276
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他関連用品その他関連用品
JANコード496637641020049663762296594966376410767---
トラスココード565-3648176-3417544-3564---
質量(g)2100.027004700.04100(蓄電池装着時)1800(蓄電池除く)3700(ACアダプタ、蓄電池除く)
電源(V)DC18DC18----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト