17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷水高圧洗浄機 HD 13/15-4

通常単価(税別)
673,125
税込単価
740,438

【特長】・全製品のポンプシリンダーヘッドとHD4/8C以上の給水部に真ちゅうを...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    560
  • 高さ(mm)
    1090
  • 騒音値(dB)
    87
  • 吐出圧力(MPa)
    3~15
  • 吐出水量(L/min)
    8.33~22
  • 幅(mm)
    500
  • 電源コード長さ(m)
    4.5
  • モーター出力(kW)
    6.2
  • モーター入力(kW)
    7.7

型番:

1.286-935.0
解除
    数量:

    1.286-935.0の仕様・寸法情報

    JANコード
    4054278165004
    トラスココード
    428-7209
    奥行(mm)
    560
    高さ(mm)
    1090
    騒音値(dB)
    87
    吐出圧力(MPa)
    3~15
    吐出水量(L/min)
    8.33~22
    幅(mm)
    500
    質量(g)
    74400.0
    電源コード長さ(m)
    4.5
    周波数(Hz)
    60
    モーター出力(kW)
    6.2
    モーター入力(kW)
    7.7
    -
    -

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 周波数(Hz)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1.286-935.0

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    周波数(Hz)

    最小発注数量
    4054278165004
    428-7209
    74400.0
    60
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    673,125
    ( 740,438 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・全製品のポンプシリンダーヘッドとHD4/8C以上の給水部に真ちゅうを採用します
    ・耐摩耗・耐腐食に優れています
    ・人間工学に基づいて設計されたトリガーガンは日本人の手にもなじみ、作業時の疲労を軽減します
    ・サーボプレスユニットは手元のダイヤルで圧力と水量を調節できるので、洗浄作業に応じた高圧水を利用できます
    ・均一に水を吐出できる洗浄効果の高いパワーノズルを採用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    冷水高圧洗浄機 HD 13/15-4の型番1.286-935.0のページです。 型番1.286-935.0に関する仕様情報を記載しております。
    冷水高圧洗浄機 HD 13/15-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    冷水高圧洗浄機 HD 13/15-4
    業務用高圧洗浄機 HD 4/8 C(冷水タイプ)
    エンジン式高圧洗浄機 HD 9/23(冷水タイプ)
    温水高圧洗浄機 HDS 8/15
    業務用高圧洗浄機 HDS 10/19-4 M(温水タイプ)
    温水高圧洗浄機 HDS 8/9
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格673,125164,063905,625579,545 -1,107,614477,273 -
    通常出荷日19日目1日目2日目19日目2日目19日目
    奥行(mm)560380870106013301060
    高さ(mm)109093011709201060920
    騒音値(dB)8786107959095
    吐出圧力(MPa)3~1584~233.2~153~193.2~9
    吐出水量(L/min)8.33~226.76.7~15.55.3~12.677.8~16.65.7~13.33

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました