ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾電池式チャイム メロディサイン

通常単価(税別)
5,3004,691
税込単価
5,8305,160
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・室内用メロディホンです・美しいメロディを奏でます・メロディで来客をお知らせ【材質】・ABS樹...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    31
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    90
  • JANコード
    4902710041518
  • 質量(g)
    175.000
  • トラスココード
    733-7973
  • 材質1
    ABS樹脂

ご注意

  • 別売の押し釦が必要です。
  • 電線は別売です。
  • 要電気工事。

型番:

EC5117WKP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC5117WKPの仕様・寸法情報

奥行(mm)
31
高さ(mm)
120
幅(mm)
90
JANコード
4902710041518
質量(g)
175.000
トラスココード
733-7973
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC5117WKP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,3004,691
( 5,160 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内用メロディホンです
・美しいメロディを奏でます
・メロディで来客をお知らせ
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • 別売の押し釦が必要です。
  • 電線は別売です。
  • 要電気工事。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾電池式チャイム メロディサインの型番EC5117WKPのページです。 型番EC5117WKPに関する仕様情報を記載しております。
乾電池式チャイム メロディサインのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾電池式チャイム メロディサイン
コンセント式呼び出しチャイムセット
ワイヤレスチャイム受信器
タッチセンサー呼び出しチャイムセット
玄関呼び出しチャイムセット
Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
メーカーPanasonicリーベックスELPA朝日電器リーベックスリーベックスPanasonic
通常価格5,3004,56724,4663,9574,36816,442
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
奥行(mm)31-----
高さ(mm)120-----
幅(mm)90-----
JANコード4902710041518-----
質量(g)175.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト