ファクトリーサプライ用品技術窓口

小型高出力充電式アルミキーライト Y1R

通常単価(税別)
3,963
税込単価
4,359
通常出荷日:1日目

【特長】・長さ約5cm重さ約18gの小型高出力充電式キーライトです・明るさ最大220ルーメンです【材質...

詳細を確認
  • JANコード
    4950654046793
  • トラスココード
    253-9678
  • 外径(mm)
    16.3
  • 保護等級
    IP68(耐塵・2m防水)
  • 明るさ(lm)
    220(強モード時)
  • 落下耐久(m)
    2
  • 質量(g)
    18
  • 材質1
    アルミニウム
  • 高さ(mm)
    48.9
  • ブラック&ゴールド

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。

型番:

Y1R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y1Rの仕様・寸法情報

JANコード
4950654046793
トラスココード
253-9678
外径(mm)
16.3
保護等級
IP68(耐塵・2m防水)
明るさ(lm)
220(強モード時)
落下耐久(m)
2
質量(g)
18
材質1
アルミニウム
高さ(mm)
48.9
ブラック&ゴールド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y1R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,963
( 4,359 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ約5cm重さ約18gの小型高出力充電式キーライトです
・明るさ最大220ルーメンです
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 光を直接目に当てないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型高出力充電式アルミキーライト Y1Rの型番Y1Rのページです。 型番Y1Rに関する仕様情報を記載しております。
小型高出力充電式アルミキーライト Y1Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型高出力充電式アルミキーライト Y1R
充電式高出力LEDライト“UT-3200H”
高負荷耐久LEDハンディライト
LEDフラッシュライト K Force KF-186R
調光調色機能付きLEDランタン
LEDフラッシュライト K Force KF-145HUV
メーカーGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOSGENTOS
通常価格3,96322,7423,7756,9806,8955,980
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目
JANコード495065404679349506540395734950654042696495065405163649506540429554950654051629
トラスココード253-9678115-3433160-8792652-1004216-8616651-9499
外径(mm)16.361.83030.27323.1
保護等級IP68(耐塵・2m防水)IP67IP68IP67IPX4IP66
明るさ(lm)220(強モード時)32004001200450550

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト