17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジェットヒーターブライト

通常単価(税別)
186,551142,562
税込単価
205,206156,818
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・収納時、3段積みが可能です・2P・3P兼用プラグ付コードです・「ecoタイマー運転」付きによ...

詳細を確認
  • JANコード
    4512870000845
  • トラスココード
    565-4370
  • 質量(g)
    27000
  • 燃料消費量(L/h)
    (強)2.00/(弱)1.55
  • 本体寸法(mm)幅
    496
  • 運転音(dB)
    64
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    点火時93/88、燃焼時74/71
  • 暖房目安コンクリート
    70畳(116[[M2]])
  • 暖房目安木造
    50畳(83[[M2]])
  • 発熱量(kW/h)
    (強)19.4/(弱)15.1
  • 本体寸法(mm)奥行
    613
  • 本体寸法(mm)高さ
    863
  • 燃焼方式
    高圧噴霧式
  • 燃焼持続時間(h)
    (強)11.0/(弱)14.2
  • タンク容量(L)
    22
  • 電源コード長さ(m)
    2.5

型番:

HR200A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HR200Aの仕様・寸法情報

JANコード
4512870000845
トラスココード
565-4370
質量(g)
27000
燃料消費量(L/h)
(強)2.00/(弱)1.55
本体寸法(mm)幅
496
運転音(dB)
64
消費電力(W)(50/60Hz)
点火時93/88、燃焼時74/71
暖房目安コンクリート
70畳(116[[M2]])
暖房目安木造
50畳(83[[M2]])
発熱量(kW/h)
(強)19.4/(弱)15.1
本体寸法(mm)奥行
613
本体寸法(mm)高さ
863
燃焼方式
高圧噴霧式
燃焼持続時間(h)
(強)11.0/(弱)14.2
タンク容量(L)
22
電源コード長さ(m)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HR200A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,551142,562
( 156,818 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納時、3段積みが可能です
・2P・3P兼用プラグ付コードです
・「ecoタイマー運転」付きにより、省エネに役立ちます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットヒーターブライトの型番HR200Aのページです。 型番HR200Aに関する仕様情報を記載しております。
ジェットヒーターブライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジェットヒーターブライト
ヒータークッション FリフトヒーターC 座クッション
カーボンヒーター
オイルタンク 95L
サーモスタットC
熱風機 SHD-15FⅢ
メーカーオリオン機械BONFORMアズワン静岡製機静岡製機アズワン
通常価格186,5515,06648,015 -33,65317,000666,000
通常出荷日4日目9日目8日目〜4日目4日目10日目
JANコード4512870000845-----
トラスココード565-4370-----
質量(g)27000-----
燃料消費量(L/h)(強)2.00/(弱)1.55-----
本体寸法(mm)幅496-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト