17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200

通常単価(税別)
3,339
税込単価
3,673
通常出荷日:1日目

【特長】・高音質φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現・頭に装着するだけで最適なフィット感を得るヘ...

詳細を確認
  • コネクタ形状
    φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
  • タイプ
    密閉型AVヘッドホン
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    240
  • 直径(mm)
    190
  • 幅(mm)
    190
  • ケーブル長(m)
    3
  • JANコード
    4961310131715
  • 質量(g)
    20.000
  • トラスココード
    582-2200
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

ATH-AVC200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ATH-AVC200の仕様・寸法情報

コネクタ形状
φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ
タイプ
密閉型AVヘッドホン
奥行(mm)
95
高さ(mm)
240
直径(mm)
190
幅(mm)
190
ケーブル長(m)
3
JANコード
4961310131715
質量(g)
20.000
トラスココード
582-2200
材質1
ABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ATH-AVC200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,339
( 3,673 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高音質φ40mmドライバーでクリアサウンドを実現
・頭に装着するだけで最適なフィット感を得るヘッドサポート採用
・長時間でも快適リスニング
・自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用
【材質】
・ABS樹脂
【用途】
・本体
・取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200の型番ATH-AVC200のページです。 型番ATH-AVC200に関する仕様情報を記載しております。
ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイナミックヘッドホン ATH-AVC200
ダイナミックヘッドホン ATH-250AV
ドライブレコーダー 200万(別体200万)画素
大型モニター用2軸式アームポールマウント(VESA400x200対応)
カーブレール(アルミ)
コードバンド 20本入 KBシリーズ
メーカーオーディオテクニカオーディオテクニカセルスターアズワンエスコアズワン
通常価格3,3392,63543,0389,9916,600 -300
通常出荷日1日目1日目4日目13日目1日目1日目
コネクタ形状φ6.3mm標準/φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイφ3.5mmミニ 金メッキステレオ----
タイプ密閉型AVヘッドホンダイナミックヘッドホン----
奥行(mm)9570----
高さ(mm)240175----
直径(mm)190155----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト