ファクトリーサプライ用品技術窓口

蓄圧式泡洗浄機 FM30

通常単価(税別)
16,097
税込単価
17,707
通常出荷日:1日目

【特長】・オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます・ハンドポンプでの蓄圧が効...

詳細を確認
  • JANコード
    4046436036066
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    199-4576
  • 材質1
    タンク:ポリエチレン、ポンプ:ポリプロピレン、シール:バイトン(R)
  • 奥行(mm)
    190
  • 高さ(mm)
    455
  • 幅(mm)
    170
  • 容量(ml)
    3000

ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。

型番:

FM30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FM30の仕様・寸法情報

JANコード
4046436036066
質量(g)
1500.0
トラスココード
199-4576
材質1
タンク:ポリエチレン、ポンプ:ポリプロピレン、シール:バイトン(R)
奥行(mm)
190
高さ(mm)
455
幅(mm)
170
容量(ml)
3000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,097
( 17,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます
・ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです
【用途】
・清掃機器として
【材質】
・タンク:ポリエチレン ポンプ:ポリプロピレン シール:バイトン

ご注意

  • 「pH値」や「油、酸、アルカリ、溶剤の対応表」はあくまで目安であり、耐久性を保証するものではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄圧式泡洗浄機 FM30の型番FM30のページです。 型番FM30に関する仕様情報を記載しております。
蓄圧式泡洗浄機 FM30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蓄圧式泡洗浄機 FM30
蓄圧式噴霧器
ダブルアクションスプレーボトル 非中性洗剤対応タイプ
園芸用蓄圧式噴霧器 シール材NBR
ダブルアクションスプレーボトル 有機溶剤含有薬剤(低濃度)対応タイプ
1.4L ハンドスプレー(泡洗浄用)
メーカーGLORIAGLORIAGLORIAGLORIAGLORIAエスコ
通常価格16,09710,1182,9325,017 -3,200 -6,344
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
JANコード404643603606640464360255964046436022199---
質量(g)1500.0480210.000480--
トラスココード199-4576855-1504855-1497---
材質1タンク:ポリエチレン、ポンプ:ポリプロピレン、シール:バイトン(R)タンク:ポリオキシメチレンタンク:ポリエチレン(PE)NBR(シール材)タンク:ポリプロピレン(PP)-
奥行(mm)190130120---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト