17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 8/60・8/60P

通常単価(税別)
110,250140,875特別価格
税込単価
121,275154,963特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性を備えた、高性能3連プランジャーポンプを搭載しています・溜め水で使用できる自吸式タイプ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    15500.0
  • 奥行(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    245
  • 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
    5.7
  • 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
    6.0/8.0
  • 幅(mm)
    380
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 電源(V)
    単相100V
  • 吐出水量(L/min)
    6.0(50Hz)・8.0(60Hz)
  • 吐出圧力(MPa)
    5.7
  • 電源
    単相100V
  • 給水方式
    自吸式、水道直結タイプ(別売水道直結ホースHD013が必要)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 騒音値(dB)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

騒音値(dB)

付属品

最小発注数量
4991756380293
596-8883
55.8(無負荷時)
高圧ホース1/4インチ×9.5m、バリアブルランス、トリガーガン、吸水ホース組3m、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
1個
4991756380309
596-8882
-
高圧ホース1/4インチ×9.5m、バリアブルノズル脱着式、洗管ホース1/4用ハンドガン(先端SUSワンタッチ)、洗管ホース1/4コック無10m、吸水ホース組3m、オイルゲージ付キャップ、ノズル掃除棒
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,25098,210
( 108,031 )
1日目
140,875125,491
( 138,040 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性を備えた、高性能3連プランジャーポンプを搭載しています
・溜め水で使用できる自吸式タイプです
・洗浄のプロが使える100V仕様機です
・大きく見やすいグリセリン入り圧力計です
・セレクトスイッチは大型で、電源ON/OFF一目瞭然です
・丈夫なゴム脚で接地が安定します
【用途】
・建設機械、排水管、壁面、床面、側溝、農機具などの洗浄に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 8/60・8/60Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 8/60・8/60P
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
エンジン式高圧洗浄機 HD1310S5 冷水タイプ
PS洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ
PU洗管ホース 8/60・8.5/60用 Qカプラ
高圧洗浄機 静音タイプ 60Hz
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダエスコ
通常価格110,250-145,250442,75050,154 -36,737 -90,095
通常出荷日1日目2日目1日目5日目5日目〜2日目
質量(g)15500.026000.047500.0---
奥行(mm)255517451---
高さ(mm)245440402---
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.7-----
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)6.0/8.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト