17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

回転腰掛け盤付き ガーデニングカート

通常単価(税別)
7,143
税込単価
7,857
通常出荷日:4日目

【特長】・低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です・庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、...

詳細を確認
  • キャスター径 (mm)
    145
  • 外形寸法奥行 (mm)
    310
  • 外形寸法間口 (mm)
    520
  • 外形寸法高さ (mm)
    275
  • 最大積載量 (kg/台)
    80
  • グリーン
  • 有効内寸奥行 (mm)
    195
  • 有効内寸間口 (mm)
    420
  • 有効内寸高さ (mm)
    165
  • 容量 (L)
    13.5
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン
  • 材質2
    タイヤ:ポリプロピレン
  • トラスココード
    533-3446
  • 質量 (g)
    2900.0

型番:

TAN-736
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAN-736の仕様・寸法情報

キャスター径(mm)
145
外形寸法奥行(mm)
310
外形寸法間口(mm)
520
外形寸法高さ(mm)
275
最大積載量(kg/台)
80
グリーン
有効内寸奥行(mm)
195
有効内寸間口(mm)
420
有効内寸高さ(mm)
165
容量(L)
13.5
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
タイヤ:ポリプロピレン
トラスココード
533-3446
質量(g)
2900.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAN-736
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,143
( 7,857 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低い場所の作業が楽になる、作業用腰掛台車です
・庭の草刈りや野菜や果物の収穫、自動車の洗車等、低い場所の作業に大変便利です
・座面が360°回転するので、常に座り心地が変わらずに、方向転換等に大変便利です
・座面の下が収納ボックスになっているので、園芸用品や工具、洗車用品等、作業に必要な小物が収納できます
・両サイドのポケットには、鎌や移植ゴテ等の小物が挿せておけるので、作業がスムーズに進みます
【用途】
・ガーデニングに
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・タイヤ:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転腰掛け盤付き ガーデニングカートの型番TAN-736のページです。 型番TAN-736に関する仕様情報を記載しております。
回転腰掛け盤付き ガーデニングカートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転腰掛け盤付き ガーデニングカート
IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-N
IRIS スタックボックス 扉付き STB-400D-BR
IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-WH
IRIS スタックボックス 扉付き STB-200D-BR
IRIS スタックボックス 棚付き STB-400T-WH
メーカーTASSCOMアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格7,1432,5873,0402,5872,5872,254
通常出荷日4日目6日目1日目6日目6日目1日目
キャスター径(mm)145-----
外形寸法奥行(mm)310-----
外形寸法間口(mm)520-----
外形寸法高さ(mm)275-----
最大積載量(kg/台)80-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト