17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス製メッシュラック 下段開放型

通常単価(税別)
59,400143,769特別価格
税込単価
65,340158,146特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます・アジャス...

詳細を確認
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

均等積載量(kg/段)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

最大積載量(kg/台)

棚段数(段)

有効間口(mm)

最小発注数量
650-2706
12800.0
250
307
909
1533
1000
2
829
1個
650-1112
15900.0
250
307
909
1533
1000
3
829
1個
650-2708
16800.0
250
459
909
1533
1000
2
829
1個
650-2715
21800.0
250
459
909
1533
1000
3
829
1個
650-2705
19100.0
250
611
909
1533
1000
2
829
1個
650-2711
25100.0
250
611
909
1533
1000
3
829
1個
650-2713
15800.0
250
307
1209
1533
1000
2
1129
1個
650-2700
20300.0
250
307
1209
1533
1000
3
1129
1個
650-1115
21000.0
250
459
1209
1533
1000
2
1129
1個
650-2718
28000.0
250
459
1209
1533
1000
3
1129
1個
650-2701
22100.0
120
459
1828
1533
500
2
1748
1個
650-2710
29400.0
120
459
1828
1533
500
3
1748
1個
650-2712
13600.0
250
307
909
1838
1000
2
829
1個
650-2714
16700.0
250
307
909
1838
1000
3
829
1個
650-2698
17600.0
250
459
909
1838
1000
2
829
1個
650-1113
22600.0
250
459
909
1838
1000
3
829
1個
650-2703
19900.0
250
611
909
1838
1000
2
829
1個
650-2717
25900.0
250
611
909
1838
1000
3
829
1個
650-2702
16600.0
250
307
1209
1838
1000
2
1129
1個
650-1114
21100.0
250
307
1209
1838
1000
3
1129
1個
650-2716
21800.0
250
459
1209
1838
1000
2
1129
1個
650-2707
28800.0
250
459
1209
1838
1000
3
1129
1個
650-2704
22900.0
120
459
1828
1838
500
2
1748
1個
650-2699
30200.0
120
459
1828
1838
500
3
1748
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,40047,193
( 51,912 )
19日目
74,81159,444
( 65,388 )
19日目
64,58651,313
( 56,444 )
19日目
82,45765,512
( 72,063 )
19日目
75,60960,071
( 66,078 )
19日目
98,42675,650
( 83,215 )
19日目
68,10954,112
( 59,523 )
19日目
87,16366,993
( 73,692 )
19日目
74,22058,967
( 64,864 )
19日目
96,55774,213
( 81,634 )
19日目
105,26680,907
( 88,998 )
19日目
140,340107,865
( 118,652 )
19日目
62,82949,917
( 54,909 )
19日目
78,24062,161
( 68,377 )
19日目
68,01454,037
( 59,441 )
19日目
85,88666,011
( 72,612 )
19日目
79,03762,802
( 69,082 )
19日目
101,85478,284
( 86,112 )
19日目
71,53756,836
( 62,520 )
19日目
90,59169,628
( 76,591 )
19日目
77,64961,692
( 67,861 )
19日目
99,98676,849
( 84,534 )
19日目
108,69483,542
( 91,896 )
19日目
143,769110,500
( 121,550 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・下の段を無くしたことによりワゴンや台車などの収納に便利で、かつ上部を有効に使えます
・アジャスターは+15mmの調整ができるので水平出しも簡単です
【用途】
・各種倉庫や工場での保管・管理、店舗などでの陳列に
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等荷重でご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製メッシュラック 下段開放型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス製メッシュラック 下段開放型
スチール製メッシュラック 下段開放型
ステンレス製メッシュラック バックバー付
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ1530mm
ステンレス製メッシュラック バックバー付 高さ1530mm
ステンレス製メッシュラック サイドバー付 高さ920mm
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格59,400-18,480 -49,862 -67,566 -66,101 -39,452 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
材質1本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:スチール、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂本体:ステンレス(SUS304)、スリーブ:ABS樹脂
パイプ径(mm)25.425.425.425.425.425.4
棚板調整ピッチ(mm)252525252525

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト