17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクエアライト 電源装置一体型 調光式

通常単価(税別)
134,246202,257特別価格
税込単価
147,671222,483特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・調光ができるLED投光器です・サージプロテクター内蔵です・AC100V専用です

詳細を確認
  • 色温度
    5000K
  • コード長さ (m)
    4.5
  • 電圧(V)
    100
  • 電線仕様
    VCT0.75mm2×3芯
  • 球寿命 (時間)
    50000
  • 照射角 (°)
    上下:70/左右:150
  • 奥行 (mm)
    129
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 消費電力(W)

  • 明るさ(lm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

消費電力(W)

明るさ(lm)

最小発注数量
229
312
4937305060278
238-9794
5700.0
5.5~102
13000
1個
363
320
4937305060285
238-9790
7800.0
15~197
26700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,24692,119
( 101,331 )
1日目
202,257134,399
( 147,839 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調光ができるLED投光器です
・サージプロテクター内蔵です
・AC100V専用です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアライト 電源装置一体型 調光式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアライト 電源装置一体型 調光式
LEDベースライト(40形)"ワイドベース"
LEDシーリングライト 導光板 調色
LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット
LED一体型ベース照明(トラフ形)
LED一体型ベース照明 トラフ形
メーカー日動工業日動工業アイリスオーヤマトライトNECNEC
通常価格134,246-25,78418,520 -64,8227,495 -6,633
通常出荷日1日目〜4日目2日目1日目7日目4日目
色温度5000K-----
コード長さ(m)4.5-----
電圧(V)100100/200----
電線仕様VCT0.75mm2×3芯-----
球寿命(時間)50000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト