ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機 AJP-1210

通常単価(税別)
14,375
税込単価
15,813
通常出荷日:1日目

【特長】・持ち運びやすく、手軽に使えるエントリーモデルです・バリアブルノズルランスを標準装備しています...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    411
  • 電源コード長さ(m)
    2.5
  • 幅(mm)
    374
  • JANコード
    4960673683817
  • 質量(g)
    5200.0
  • トラスココード
    412-6276
  • 吐出圧力(MPa)
    8
  • 吐出水量(L/min)
    4.7

ご注意

  • 電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、電源スイッチが切れていることを確認してください。
  • 両手でガンをしっかり握り、安定した体勢で使用してください。
  • 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。

型番:

AJP-1210
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AJP-1210の仕様・寸法情報

奥行(mm)
180
高さ(mm)
411
電源コード長さ(m)
2.5
幅(mm)
374
JANコード
4960673683817
質量(g)
5200.0
トラスココード
412-6276
吐出圧力(MPa)
8
吐出水量(L/min)
4.7
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AJP-1210
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,375
( 15,813 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びやすく、手軽に使えるエントリーモデルです
・バリアブルノズルランスを標準装備しています
・自動車、オートバイ、窓、網戸、ベランダ、小型農機具、小型建設土木機械の洗浄からブロック塀、庭石の泥落としなど幅広い用途でお使い頂けます
・ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納できます
【用途】
・自動車、オートバイ、窓、網戸、ベランダ、小型農機具、小型建設土木機械の洗浄ブロック塀、庭石の泥落としに
【材質】
・ガン・高圧ホース(5m)・バリアブルノズルランス

ご注意

  • 電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、電源スイッチが切れていることを確認してください。
  • 両手でガンをしっかり握り、安定した体勢で使用してください。
  • 使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 AJP-1210の型番AJP-1210のページです。 型番AJP-1210に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 AJP-1210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 AJP-1210
高圧洗浄機(冷水タイプ) AJP-1700V
高圧ホース(洗浄機用)
アサダ 高圧洗浄機
エンジン式 高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機
メーカー京セラ京セラエスコアサダスーパー工業工進
通常価格14,37542,75010,602 -608,837 -1,465,71470,762
通常出荷日1日目1日目1日目5日目22日目1日目
奥行(mm)180304----
高さ(mm)411840----
電源コード長さ(m)2.55----
幅(mm)374318----
JANコード49606736838174960673683749----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト