17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フックイットディスクパッド20352

通常単価(税別)
4,578
税込単価
5,036
通常出荷日:19日目

【特長】・ダブルアクションサンダー用の一体成型のパッドです・マジック方式でパッド(フック面)にディスク...

詳細を確認
  • 外径 (mm)
    127
  • 詳細タイプ
    ディスクパッド
  • JANコード
    4548623247960
  • トラスココード
    567-3582
  • 質量(g)
    143.000

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

PN20352
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PN20352の仕様・寸法情報

外径(mm)
127
詳細タイプ
ディスクパッド
JANコード
4548623247960
トラスココード
567-3582
質量(g)
143.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PN20352
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,578
( 5,036 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルアクションサンダー用の一体成型のパッドです
・マジック方式でパッド(フック面)にディスク(ループ面)を取り付けします
【用途】
・ダブルアクションサンダー用のパッドとして

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックイットディスクパッド20352の型番PN20352のページです。 型番PN20352に関する仕様情報を記載しております。
フックイットディスクパッド20352のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックイットディスクパッド20352
3M ブツ取りサンダー 交換用PSAパッド 3125-STD
フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kg
3M ピストルグリップダブルアクションサンダー(3インチ) 28353
グリップ付
ブツ取りサンダー 3125ASD
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,57865210,23832,06472,72954,622
通常出荷日19日目1日目4日目1日目1日目1日目
外径(mm)12730----
詳細タイプディスクパッド標準フィネッセ・イット ペースト グレーズ---
JANコード454862324796045493952726864901690031014454939586538345474521702724519001497796
トラスココード567-3582485-9031108-5080149-2674835-9047295-9992
質量(g)143.000102800.08101450.0480

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト