17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリッシュ300シリーズ

通常単価(税別)
29,666
税込単価
32,633
通常出荷日:5日目

【特長】・優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です・最新の2K高品位...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン
  • 容量(ml)
    3700

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 名称

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

タイプ

名称

最小発注数量
4550309089344
632-8182
スピード重視
320
1個
4550309089351
632-8186
仕上げ重視
315
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,666
( 32,633 )
5日目
29,666
( 32,633 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた研磨材と光沢強化剤の配合により、一度で曇りのない光沢仕上げが可能です
・最新の2K高品位クリヤコートにも対応する自動車塗装面の補修仕上げ用コンパウンドです
【用途】
・仕上げ用コンパウンドとして
【材質】
・成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリッシュ300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリッシュ300シリーズ
3M軽補修ポリッシャーキット 5000ウールバフ
3M バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mm
ブツ取りサンダー 3125ASD
フィネッセ・イット ペースト グレーズ 2.8kg
エアー式ダブルアクションサンダー5インチ径5mmオービット
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格29,6665454,00061,3049,84338,000 -
通常出荷日5日目1日目6日目1日目4日目5日目
質量(g)4000.015.00015.0004802800.0-
材質1成分:水、鉱油、酸化アルミニウム、ポリエチレングリコール、グリセリン、トリエタノールアミン人口羊毛●合成ゴム---外装:樹脂
容量(ml)3700-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト