17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライトダスターM【80個入り】

通常単価(税別)
7,52210,031
税込単価
8,27411,034
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・湿乾両用のエコノミータイプが新登場しました【用途】・ダスターとして【材質】・ポリエステル、ポ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1500.0
  • 材質1
    ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ
  • 内容量
    80枚入
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

内容量

最小発注数量
255-6112
4904771121109
80枚入
1パック

80個入り

255-6104
4904771121116
80枚入
1パック

80個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,522
( 8,274 )
1日目
10,031
( 11,034 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿乾両用のエコノミータイプが新登場しました
【用途】
・ダスターとして
【材質】
・ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトダスターMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトダスターM
テラモト “EFフィットワイパー伸縮S”
吸水スポンジモップ
ライトダスターE
3M™タッククロス(低粘着タイプ)
ハイジェネ ブルーハンディワイパー
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトスリーエムジャパン日本製紙クレシア
通常価格7,522-1,9951,000 -4,165 -2,77318,466
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
質量(g)1500.0-----
材質1ポリエステル、ポリプロピレン、パルプ--ポリエステル(再生樹脂)、ポリエステル--
内容量80枚入-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト