17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シングル混合栓

通常単価(税別)
21,799
税込単価
23,979
通常出荷日:7日目

【特長】・同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(SANEI比)・操作しやす...

詳細を確認
  • JANコード
    4973987606489
  • 質量(g)
    2100.000
  • トラスココード
    168-0154
  • 材質1
    青銅
  • タイプ
    一般地用
  • 奥行(mm)
    257
  • 呼び径(mm)
    13(PJ1/2)
  • 高さ(mm)
    164
  • 取付穴径(mm)
    110~230
  • 取付ピッチ(mm)
    110~220

型番:

K1712-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K1712-13の仕様・寸法情報

JANコード
4973987606489
質量(g)
2100.000
トラスココード
168-0154
材質1
青銅
タイプ
一般地用
奥行(mm)
257
呼び径(mm)
13(PJ1/2)
高さ(mm)
164
取付穴径(mm)
110~230
取付ピッチ(mm)
110~220

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
K1712-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,799
( 23,979 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(SANEI比)
・操作しやすいリングハンドル
【材質】
・青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングル混合栓の型番K1712-13のページです。 型番K1712-13に関する仕様情報を記載しております。
シングル混合栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングル混合栓
止水栓本体
ミニセラ立形上向自在水栓
万能ロータンクボールタップ V56-5X-13
SANEI シングル混合栓(台所・壁付用)
シングル混合栓 上向きパイプ
メーカーSANEISANEISANEISANEISANEI三栄水栓製作所
通常価格21,7992,8067,3377,00012,434 -19,368
通常出荷日7日目7日目7日目1日目1日目1日目
JANコード4973987606489497398719202949739870578924973987178467--
質量(g)2100.000240550.000320--
トラスココード168-0154179-3905167-5404114-7758--
材質1青銅青銅青銅ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂青銅-
タイプ一般地用-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト