17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

インナーバッグ ツールポーチ

通常単価(税別)
2,5803,094
税込単価
2,8383,403
通常出荷日:1日目

【特長】・コーデュラの生地を使用していますので、摩擦・引き裂き・擦り切れに強いです【用途】・ケーブルや...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

詳細タイプ

最小発注数量
70
ネイビー
95
4903419842680
135.000
195-6822
シングルファスナー
1個
70
ブラック
95
4903419842703
135.000
195-6823
シングルファスナー
1個
90
ネイビー
125
4903419842710
195.000
195-6824
ダブルファスナー
1個
90
ブラック
125
4903419842734
195.000
195-6825
ダブルファスナー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目
2,580
( 2,838 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目
3,094
( 3,403 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーデュラの生地を使用していますので、摩擦・引き裂き・擦り切れに強いです
【用途】
・ケーブルやバッテリー収納に
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インナーバッグ ツールポーチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インナーバッグ ツールポーチ
ツールバッグ ヨコ型
バッグハンガー
ツールポーチ
ファスナー付きポーチ
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABKLEIN TOOLSバーコクニペックス
通常価格2,580-4,7007745,815 -1,947 -2,310
通常出荷日1日目9日目1日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプその他
商品用途ツールバッグツールバッグ-キャリーバッグツールバッグツールホルダー
高さ(mm)215280114---
材質1ポリエステルポリエステルポリカーボネート・シリコーンゴム---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト