17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

耐熱ペイントコート
呉工業
水性UVカットクリアつや消し
ターナー色彩
養生シート
コーワ

耐熱ブラック 有機則対応

通常単価(税別)
3,263
税込単価
3,589
通常出荷日:1日目

【特長】・マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます・有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用

詳細を確認
  • タイプ
    エアゾール
  • 使用温度範囲(℃)
    600
  • ブラック
  • 容量(ml)
    300
  • JANコード
    4960982894782
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    561-3449

型番:

PU03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU03の仕様・寸法情報

タイプ
エアゾール
使用温度範囲(℃)
600
ブラック
容量(ml)
300
JANコード
4960982894782
質量(g)
300.000
トラスココード
561-3449
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PU03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,263
( 3,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます
・有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱ブラック 有機則対応の型番PU03のページです。 型番PU03に関する仕様情報を記載しております。
耐熱ブラック 有機則対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱ブラック 有機則対応
耐熱シルバー 有機則対応
耐熱塗料スプレー
タフブラック NX15
つや消しブラック NX85
耐熱 NX82・NX86
メーカーFALCONFALCONアサヒペンイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格3,2633,2633,164 -8619401,130 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜3日目1日目1日目〜
タイプエアゾールエアゾール----
使用温度範囲(℃)600600----
ブラックシルバー----
容量(ml)300300----
JANコード49609828947824960982894775----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト