17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱シルバー 有機則対応

通常単価(税別)
3,263
税込単価
3,589
通常出荷日:1日目

【特長】・マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます・有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用

詳細を確認
  • タイプ
    エアゾール
  • 使用温度範囲(℃)
    600
  • シルバー
  • 容量(ml)
    300
  • JANコード
    4960982894775
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    561-3475

型番:

PU02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PU02の仕様・寸法情報

タイプ
エアゾール
使用温度範囲(℃)
600
シルバー
容量(ml)
300
JANコード
4960982894775
質量(g)
300.000
トラスココード
561-3475
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PU02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,263
( 3,589 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます
・有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱シルバー 有機則対応の型番PU02のページです。 型番PU02に関する仕様情報を記載しております。
耐熱シルバー 有機則対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐熱シルバー 有機則対応
耐熱ブラック 有機則対応
耐熱塗料スプレー
シルバーペイント
シルバーペイント"油性ハイシルバー"
シルバーコート
メーカーFALCONFALCONアサヒペンアトムハウスペイントアトムハウスペイントアサヒペン
通常価格3,2633,2633,164 -5,9402,6111,088 -
通常出荷日1日目1日目2日目〜9日目19日目2日目〜
タイプエアゾールエアゾール----
使用温度範囲(℃)600600----
シルバーブラック----
容量(ml)300300----
JANコード49609828947754960982894782----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました