ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

吸音カラー硬質フェルトボード

通常単価(税別)
11,760
税込単価
12,936
通常出荷日:5日目

【特長】・室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収...

詳細を確認
  • 製品上フェルトボードの色・厚みはロットにより多少異なります。
  • アルミジョイナー使用時、しっかり止まらない場合は調整材などをご使用ください。

型番:

KQFT9118-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KQFT9118-7の仕様・寸法情報

ホワイト
JANコード
4535395502410
トラスココード
595-1673
品名
吸音カラー硬質フェルトボード
本体寸法(mm)幅
1820
本体寸法(mm)幅×高さ×厚さ
1820×910×9
質量(g)
2063.000
材質1
ポリエステル

型番リスト

表示件数
型番
KQFT9118-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,760
( 12,936 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・室内の壁面に使用すると、人が不快に感じる高い音(2000~5000Hz)を約60~80%吸収します。
・カッターでカットでき、ピンボードとしても使用できます。
・壁面衝突時の安全対策にも使用できます。
【用途】
・工場・事務所・施設・マンション・戸建て内の音の吸音に。
・安全対策に。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 製品上フェルトボードの色・厚みはロットにより多少異なります。
  • アルミジョイナー使用時、しっかり止まらない場合は調整材などをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吸音カラー硬質フェルトボードの型番KQFT9118-7のページです。 型番KQFT9118-7に関する仕様情報を記載しております。
吸音カラー硬質フェルトボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吸音カラー硬質フェルトボード
光 EPDMスポンジシート タフシート
スライスマット(ゴム)
アイテック両面スジ入りゴム
アイテック再生ゴム
SRスポンジ
メーカー
通常価格11,7601,5603,2165,367157 -729
通常出荷日5日目5日目4日目4日目3日目〜4日目
ホワイトグレー
JANコード45353955024104977720045849----
トラスココード595-1673595-1648----
品名吸音カラー硬質フェルトボード-----
本体寸法(mm)幅1820300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト