17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーティングねじ口瓶

通常単価(税別)
3,76159,400
税込単価
4,13765,340
通常出荷日:19日目

【特長】・耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)・コーティングすることで外側...

詳細を確認
  • 材質1
    ホウケイ酸ガラス-1

ご注意

  • オートクレーブを使用時は、フタを外すもしくは緩めてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

外径(mm)

高さ(mm)

目盛間隔(ml)

容量(ml)

適合栓

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
101
230
100
1000
GLー45
4977642077553
600.000
601-2887
1個
136
265
200
2000
GLー45
4977642077560
1000.000
601-2862
1個
160
320
500
3800
GLー45
4977642077577
1200.000
601-2877
1個
181
336
500
5000
GLー45
4977642077584
2100.000
601-2867
1個
46
91
10
50
GLー32
4977642077515
100.000
601-2890
1個
56
105
20
100
GLー45
4977642077522
160.000
601-2881
1個
70
143
50
250
GLー45
4977642077539
250.000
601-2880
1個
86
181
100
500
GLー45
4977642077546
350.000
601-2883
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,960
( 9,856 )
19日目
18,149
( 19,964 )
19日目
45,260
( 49,786 )
19日目
59,400
( 65,340 )
19日目
3,880
( 4,268 )
19日目
3,761
( 4,137 )
19日目
4,320
( 4,752 )
19日目
5,089
( 5,598 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱ねじ口瓶の表面にETFE(エチレン-テトラフルオロエチレン)・コーティングすることで外側からの衝撃による破損防止と、万一破損してしまった場合のガラス飛散防止に役立ちます
・完熱滅菌不可
【用途】
・研究用
【材質】
・ホウケイ酸ガラス-1

ご注意

  • オートクレーブを使用時は、フタを外すもしくは緩めてください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーティングねじ口瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーティングねじ口瓶
ねじ口ローソク瓶
柴田 ねじ口瓶 1000ml 赤キャップ
柴田 ねじ口瓶 5000ml 青キャップ
柴田 ねじ口瓶 3500ml 青キャップ
柴田 ねじ口瓶広口GLS-80 1000ml 青キャップ付
メーカーハリオサイエンスアズワン三商三商三商三商
通常価格3,761-25,063 -5,10031,20026,7006,250
通常出荷日19日目1日目〜2日目2日目2日目1日目
材質1ホウケイ酸ガラス-1-----

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト