17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)

通常単価(税別)
6,358
税込単価
6,994
通常出荷日:1日目

【特長】・ペン型ライトにヘッドホルダを使用することで、両手作業が可能です・最大380lmの明るさで、連...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    20
  • 全長(mm)
    145
  • 電源(V)
    内臓リチウムイオン充電池:3.7V、800mAh
  • 幅(mm)
    145
  • 明るさ(lm)
    380
  • JANコード
    4989433776323
  • 質量(g)
    90.000
  • トラスココード
    584-0041
  • 高さ(mm)
    23
  • 最大点灯時間(h)
    9
  • 充電時間
    1.5

型番:

AL820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AL820の仕様・寸法情報

奥行(mm)
20
全長(mm)
145
電源(V)
内臓リチウムイオン充電池:3.7V、800mAh
幅(mm)
145
明るさ(lm)
380
JANコード
4989433776323
質量(g)
90.000
トラスココード
584-0041
高さ(mm)
23
最大点灯時間(h)
9
充電時間
1.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AL820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,358
( 6,994 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペン型ライトにヘッドホルダを使用することで、両手作業が可能です
・最大380lmの明るさで、連続約3時間照射が可能です
・底部とクリップに強力なマグネット付きで容易に固定出来ます
・照射角度は120°で広範囲です
【用途】
・自動車整備など細かな手作業時に使用するペン型ヘッド型兼用のライト
【材質】
充電式LEDペンライト×1。
ヘッドホルダ×1。
ヘッドホルダバンド×1。
USB(Type-C)ケーブル(0.5m)×1。
取扱説明書×1。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)の型番AL820のページです。 型番AL820に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDペンライト(ヘッドホルダ付き)
充電式LEDペンライト
充電式LEDネックライト
LEDペンライト
[充電式] フラッシュライト/LED
充電式LEDランタンライト
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)マーベルエスコFENIXLIGHT
通常価格6,3585,8757,9283,80813,90015,770
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目19日目
奥行(mm)2021110---
全長(mm)145152----
電源(V)内臓リチウムイオン充電池:3.7V、800mAh内臓リチウムイオン電池:3.7V、750mAh内臓リチウムイオン電池:3.7V、350mAh×2---
幅(mm)14517460---
明るさ(lm)380350320---
よく一緒に購入される商品

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト