ファクトリーサプライ用品技術窓口

極・薄型ホールドプライヤー(ベントタイプ)

通常単価(税別)
3,640
税込単価
4,004
通常出荷日:1日目

【特長】・約2mmの極薄つかみ部と先曲り形状で、隙間や狭い箇所の作業に最適・2、3段階に開いても平行に...

詳細を確認
  • JANコード
    4952269106206
  • トラスココード
    576-0335
  • タイプ
    ベント
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ2.6
  • 切断能力(mm)軟鉄線
    φ2.6
  • 全長(mm)
    211
  • 落下防止用ひも取付穴
  • A(mm)
    36
  • 最大口開き幅(mm)
    32
  • 質量(g)
    231.000
  • 材質1
    機械構造用炭素鋼
  • 材質2
    表面処理:カチオン電着塗装
  • 厚さ(mm)
    5

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。

型番:

PLC-200GUB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PLC-200GUBの仕様・寸法情報

JANコード
4952269106206
トラスココード
576-0335
タイプ
ベント
切断能力(mm)鉄線
φ2.6
切断能力(mm)軟鉄線
φ2.6
全長(mm)
211
落下防止用ひも取付穴
A(mm)
36
最大口開き幅(mm)
32
質量(g)
231.000
材質1
機械構造用炭素鋼
材質2
表面処理:カチオン電着塗装
厚さ(mm)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PLC-200GUB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,640
( 4,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2mmの極薄つかみ部と先曲り形状で、隙間や狭い箇所の作業に最適
・2、3段階に開いても平行に開くカーブの刃列が複数の刃でガッチリ掴む
・軟鉄線(針金)、番線Φ2.6mmが切れる
【用途】
・パイプなど丸い物をつかんで回す、軟鉄線を切る
【材質】
・機械構造用炭素鋼
・表面処理:カチオン電着塗装

ご注意

  • 非絶縁工具です。
  • 電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

極・薄型ホールドプライヤー(ベントタイプ)の型番PLC-200GUBのページです。 型番PLC-200GUBに関する仕様情報を記載しております。
極・薄型ホールドプライヤー(ベントタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極・薄型ホールドプライヤー(ベントタイプ)
極・薄型ホールドプライヤー(ストレートタイプ)
TTC KingTTC 専用工具 チェーン脱着プライヤー 縦型
ダックビルプライヤー DBP-200
ミニフラットノーズプライヤー
TTC エッチングベンダーショートタイプ
メーカーツノダツノダツノダツノダツノダツノダ
通常価格3,6403,4003,3052,9822,4922,830
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
JANコード495226910620649522691061904952269111149495226910605349522694011104952269113419
トラスココード576-0335576-0336853-4888853-4840853-4887828-3589
タイプベントストレート----
切断能力(mm)鉄線φ2.6φ2.6----
切断能力(mm)軟鉄線φ2.6φ2.6----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト