ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト E03R V2.0

通常単価(税別)
4,876
税込単価
5,364
通常出荷日:19日目

【特長】・小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです・普段使いのキーホルダー型ライト...

詳細を確認
  • JANコード
    6942870309552
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    595-2960
  • 材質1
    Type-III 硬質アルマイト仕上げ。
  • 材質2
    本体:金属CNC加工
  • 外径(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    52.5
  • 照射距離(m)
    90
  • グレー
  • 全長(mm)
    52.5
  • 保護等級
    IP66
  • 明るさ(lm)
    500
  • 電源(V)
    USB充電タイプ
  • 光源色
    白色LED2個、赤色LED1個
  • 幅(mm)
    26
  • 落下耐久(m)
    1
  • 容量
    400mAh
  • 奥行(mm)
    13
  • 最大点灯時間(h)
    約30

ご注意

  • 電球交換できません。●LEDは決して直視しないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

E03RV20GREY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E03RV20GREYの仕様・寸法情報

JANコード
6942870309552
質量(g)
30.000
トラスココード
595-2960
材質1
Type-III 硬質アルマイト仕上げ。
材質2
本体:金属CNC加工
外径(mm)
26
高さ(mm)
52.5
照射距離(m)
90
グレー
全長(mm)
52.5
保護等級
IP66
明るさ(lm)
500
電源(V)
USB充電タイプ
光源色
白色LED2個、赤色LED1個
幅(mm)
26
落下耐久(m)
1
容量
400mAh
奥行(mm)
13
最大点灯時間(h)
約30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
E03RV20GREY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,876
( 5,364 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型ながら非常に明るい、オールメタルのキーチェーンライトです
・普段使いのキーホルダー型ライト
・Type-III 硬質アルマイト仕上げ
【用途】
・普段使い
・アウトドア
・災害備蓄品
・アウトドア・災害備蓄品など様々な用途にお使いいいただけます
【材質】
・本体:金属CNC加工

ご注意

  • 電球交換できません。●LEDは決して直視しないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト E03R V2.0の型番E03RV20GREYのページです。 型番E03RV20GREYに関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト E03R V2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト E03R V2.0
充電式LEDライト PD36R V2.0
FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK
充電式LEDライト "TK16V2"
充電式LEDライト PD35V30
充電式LEDライト "LR50R"
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格4,87618,03416,01017,71715,72358,464
通常出荷日19日目19日目4日目1日目1日目1日目
JANコード694287030955269428703105276942870303918694287030774969428703081806942870307817
質量(g)30.000167.000412.000112.00083.500986.000
トラスココード595-2960595-2451856-2341257-6837394-0348257-6840
材質1Type-III 硬質アルマイト仕上げ。本体:A6061-T6 アルミニウム6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)
材質2本体:金属CNC加工硬質アルマイト表面処理プラスチック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト