ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDライト 長距離タイプ HT18R

通常単価(税別)
35,535
税込単価
39,089

【特長】・5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長距離照射(1100m)と...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    6942870310541
  • 質量(g)
    252.700
  • トラスココード
    612-3165
  • 材質1
    A6061-T6 アルミニウム製
  • 材質2
    HAIII硬質アルマイト仕上げ
  • 外径(mm)
    68
  • 高さ(mm)
    188.5
  • 照射距離(m)
    1100
  • 全長(mm)
    189
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    2800(ターボモード)
  • 電源(V)
    USB充電タイプ
  • 光源色
    Luminus SFT70 LED
  • 幅(mm)
    68
  • 落下耐久(m)
    1
  • 容量
    5000mAh
  • 充電時間
    約3.5
  • 奥行(mm)
    25.4
  • 最大点灯時間(h)
    約42

ご注意

  • 電球交換はできません。●LEDは決して直視しないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

HT18R
解除
    数量:

    HT18Rの仕様・寸法情報

    JANコード
    6942870310541
    質量(g)
    252.700
    トラスココード
    612-3165
    材質1
    A6061-T6 アルミニウム製
    材質2
    HAIII硬質アルマイト仕上げ
    外径(mm)
    68
    高さ(mm)
    188.5
    照射距離(m)
    1100
    全長(mm)
    189
    保護等級
    IP68
    明るさ(lm)
    2800(ターボモード)
    電源(V)
    USB充電タイプ
    光源色
    Luminus SFT70 LED
    幅(mm)
    68
    落下耐久(m)
    1
    容量
    5000mAh
    充電時間
    約3.5
    奥行(mm)
    25.4
    最大点灯時間(h)
    約42

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HT18R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,535
    ( 39,089 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5000mAhの大容量バッテリーを搭載し、長距離照射(1100m)と最大2800lmのパワフルな出力で、長距離でも優れた視界を確保します
    ・付属の赤と緑のフィルター・アダプターは、さまざまな狩猟環境におけるさまざまな照明ニーズをサポートします
    ・普段使いから悪天候の中の作業・狩猟・捜索など様々な使用シーンを想定し、4段階の出力レベルを設定しています
    ・IP68準拠の保護構造により、悪天候でも使用可能です
    【用途】
    ・狩猟
    ・捜索
    ・アウトドア
    【材質】
    ・A6061-T6 アルミニウム製
    ・HAIII硬質アルマイト仕上げ

    ご注意

    • 電球交換はできません。●LEDは決して直視しないでください。
    • LEDは決して直視しないでください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LEDライト 長距離タイプ HT18Rの型番HT18Rのページです。 型番HT18Rに関する仕様情報を記載しております。
    LEDライト 長距離タイプ HT18Rのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LEDライト 長距離タイプ HT18R
    充電式LEDライト E03R V2.0
    充電式LEDライト PD36R V2.0
    FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK
    充電式LEDライト "LR50R"
    FENIX LEDライト TK22R
    メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
    通常価格35,5354,87618,03416,01058,46430,523
    通常出荷日19日目19日目19日目4日目1日目19日目
    JANコード694287031054169428703095526942870310527694287030391869428703078176942870310572
    質量(g)252.70030.000167.000412.000986.000218.000
    トラスココード612-3165595-2960595-2451856-2341257-6840612-3166
    材質1A6061-T6 アルミニウム製Type-III 硬質アルマイト仕上げ。本体:A6061-T6 アルミニウム6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6 アルミニウム合金
    材質2HAIII硬質アルマイト仕上げ本体:金属CNC加工硬質アルマイト表面処理プラスチック--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました