ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンパクトLEDライト

通常単価(税別)
17,842
税込単価
19,626
通常出荷日:19日目

【特長】・コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます【材質】...

詳細を確認
  • JANコード
    6942870310183
  • 質量(g)
    117.500
  • トラスココード
    592-8008
  • 材質1
    A6061-T6 アルミニウム
  • 高さ(mm)
    145.5
  • 照射距離(m)
    最大420
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    1600
  • 電源(V)
    USB充電タイプ
  • 光源色
    Luminus社製SFT40 LED
  • 幅(mm)
    34
  • 落下耐久(m)
    1
  • 充電時間
    約3.5
  • 奥行(mm)
    23.5
  • 最大点灯時間(h)
    25.5

ご注意

  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

TK11R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK11Rの仕様・寸法情報

JANコード
6942870310183
質量(g)
117.500
トラスココード
592-8008
材質1
A6061-T6 アルミニウム
高さ(mm)
145.5
照射距離(m)
最大420
保護等級
IP68
明るさ(lm)
1600
電源(V)
USB充電タイプ
光源色
Luminus社製SFT40 LED
幅(mm)
34
落下耐久(m)
1
充電時間
約3.5
奥行(mm)
23.5
最大点灯時間(h)
25.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TK11R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,842
( 19,626 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディながら、プロ向け・アウトドア向けなど様々な用途にお使いいただけます
【材質】
・A6061-T6 アルミニウム
・ARB-L18-3400 充電池
・USB Type-C 充電ケーブル
・ストラップ
・ホルダー
・予備Oリング

ご注意

  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンパクトLEDライトの型番TK11Rのページです。 型番TK11Rに関する仕様情報を記載しております。
コンパクトLEDライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンパクトLEDライト
ポータブルLEDライト
FENIX LEDライト TK22R
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト WT25R
充電式LEDライト E03R V2.0
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格17,84211,72529,26811,98313,9685,209
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目19日目
JANコード694287031018369428703101906942870310572694287030788669428703074596942870309552
質量(g)117.50074.000218.000129.000137.00030.000
トラスココード592-8008592-8005612-3166270-9717270-9719595-2960
材質1A6061-T6 アルミニウム6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6 アルミニウム合金A6061-T6(アルミニウム合金)、PCA6061-T6(アルミニウム合金)、PCType-III 硬質アルマイト仕上げ。
高さ(mm)145.51211582624.152.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト