ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルLEDライト

通常単価(税別)
10,976
税込単価
12,074
通常出荷日:19日目

【特長】・メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など...

詳細を確認
  • JANコード
    6942870310190
  • 質量(g)
    74.000
  • トラスココード
    592-8005
  • 材質1
    6061-T6(アルミニウム合金)
  • 外径(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    121
  • 照射距離(m)
    186
  • ブラック
  • 全長(mm)
    121
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    600
  • 電源(V)
    USB充電タイプC
  • 光源色
    Luminus社製 SST20コールドホワイトLED/SC1818C LED(サイドライト)
  • 幅(mm)
    22
  • 落下耐久(m)
    1
  • 充電時間
    約2時間
  • 奥行(mm)
    19
  • 最大点灯時間(h)
    約110(ムーンライトモード 1lm時)
  • 色温度(K)
    約6500

ご注意

  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。

型番:

LD12R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LD12Rの仕様・寸法情報

JANコード
6942870310190
質量(g)
74.000
トラスココード
592-8005
材質1
6061-T6(アルミニウム合金)
外径(mm)
22
高さ(mm)
121
照射距離(m)
186
ブラック
全長(mm)
121
保護等級
IP68
明るさ(lm)
600
電源(V)
USB充電タイプC
光源色
Luminus社製 SST20コールドホワイトLED/SC1818C LED(サイドライト)
幅(mm)
22
落下耐久(m)
1
充電時間
約2時間
奥行(mm)
19
最大点灯時間(h)
約110(ムーンライトモード 1lm時)
色温度(K)
約6500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LD12R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,976
( 12,074 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・メインライトは4段階のサイドライトは3段階の出力で、プロ向け・アウトドア向け・災害備蓄品など様々な用途でお使いいただけます
・ハンズフリーで使用できるマグネット式ボディクリップで、金属面に取り付け可能です
【用途】
・普段使い
・アウトドア
・災害備蓄品
【材質】
・6061-T6(アルミニウム合金)

ご注意

  • LEDは決して直視しないでください。
  • 電球交換できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルLEDライトの型番LD12Rのページです。 型番LD12Rに関する仕様情報を記載しております。
ポータブルLEDライトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルLEDライト
FENIX 充電式LEDライト
充電式LEDライト C7
充電式LEDライト "LR50R"
FENIX LEDライト TK22
充電式LEDライト "TK16V2"
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格10,97612,84015,72258,4645,17517,717
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目1日目
JANコード694287031019069428703058756942870308289694287030781769428703026906942870307749
質量(g)74.00089.000172.000986.000157.000112.000
トラスココード592-8005160-6519394-0347257-6840819-3763257-6837
材質16061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)
外径(mm)2225.440884034

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト