ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト PD36R V2.0

通常単価(税別)
18,03417,013
税込単価
19,83718,714
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです・5段階明るさ切替+ストロボモードを搭...

詳細を確認
  • JANコード
    6942870310527
  • 質量(g)
    167.000
  • トラスココード
    595-2451
  • 材質1
    本体:A6061-T6 アルミニウム
  • 材質2
    硬質アルマイト表面処理
  • 外径(mm)
    26.5
  • 高さ(mm)
    140.7
  • 照射距離(m)
    396
  • ブラック
  • 全長(mm)
    140.7
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    1700
  • 電源(V)
    USB充電タイプC
  • 光源色
    LUMINUS-SFT40 LED x 1灯搭載
  • 幅(mm)
    26.5
  • 落下耐久(m)
    1
  • 容量
    5000mAh
  • 充電時間
    約2時間30分
  • 奥行(mm)
    25.5
  • 最大点灯時間(h)
    482(ECOモード・5lm時)

ご注意

  • 電球交換できません。●LEDは決して直視しないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

PD36RV20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PD36RV20の仕様・寸法情報

JANコード
6942870310527
質量(g)
167.000
トラスココード
595-2451
材質1
本体:A6061-T6 アルミニウム
材質2
硬質アルマイト表面処理
外径(mm)
26.5
高さ(mm)
140.7
照射距離(m)
396
ブラック
全長(mm)
140.7
保護等級
IP68
明るさ(lm)
1700
電源(V)
USB充電タイプC
光源色
LUMINUS-SFT40 LED x 1灯搭載
幅(mm)
26.5
落下耐久(m)
1
容量
5000mAh
充電時間
約2時間30分
奥行(mm)
25.5
最大点灯時間(h)
482(ECOモード・5lm時)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
PD36RV20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,03417,013
( 18,714 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンディタイプで持ち運びやすく、コンパクトなライトです
・5段階明るさ切替+ストロボモードを搭載しています
・電池残量を色で確認できます
・USBで簡単に充電できます
【材質】
・本体:A6061-T6 アルミニウム
・硬質アルマイト表面処理

ご注意

  • 電球交換できません。●LEDは決して直視しないでください。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト PD36R V2.0の型番PD36RV20のページです。 型番PD36RV20に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト PD36R V2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト PD36R V2.0
充電式LEDライト E03R V2.0
FENIX 充電式LEDランタンライト CL30RBLACK
充電式LEDライト PD35V30
充電式LEDライト "TK16V2"
充電式LEDライト "LR50R"
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格18,0344,87616,01015,72317,71758,464
通常出荷日19日目19日目4日目1日目1日目1日目
JANコード694287031052769428703095526942870303918694287030818069428703077496942870307817
質量(g)167.00030.000412.00083.500112.000986.000
トラスココード595-2451595-2960856-2341394-0348257-6837257-6840
材質1本体:A6061-T6 アルミニウムType-III 硬質アルマイト仕上げ。6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)6061-T6(アルミニウム合金)
材質2硬質アルマイト表面処理本体:金属CNC加工プラスチック---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト