ファクトリーサプライ用品技術窓口

FENIX LEDライト TK22R

通常単価(税別)
30,52328,181
税込単価
33,57530,999
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます・特許取得済みのモ...

詳細を確認
  • JANコード
    6942870310572
  • 質量(g)
    218.000
  • トラスココード
    612-3166
  • 材質1
    6061-T6 アルミニウム合金
  • 高さ(mm)
    158
  • 照射距離(m)
    480(ターボモード 3200lm時)
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    3200
  • 電源(V)
    21700型 充電式バッテリーx1
  • 光源色
    Luminus SST70 LED
  • 幅(mm)
    40
  • 落下耐久(m)
    1
  • 容量
    5000mAh
  • 充電時間
    約3.5
  • 奥行(mm)
    25.4
  • 最大点灯時間(h)
    約50(弱モード 30lm時)

ご注意

  • 電球交換はできません。●LEDは決して直視しないでください。

型番:

TK22R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TK22Rの仕様・寸法情報

JANコード
6942870310572
質量(g)
218.000
トラスココード
612-3166
材質1
6061-T6 アルミニウム合金
高さ(mm)
158
照射距離(m)
480(ターボモード 3200lm時)
保護等級
IP68
明るさ(lm)
3200
電源(V)
21700型 充電式バッテリーx1
光源色
Luminus SST70 LED
幅(mm)
40
落下耐久(m)
1
容量
5000mAh
充電時間
約3.5
奥行(mm)
25.4
最大点灯時間(h)
約50(弱モード 30lm時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TK22R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,52328,181
( 30,999 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載しており、様々な作業にご使用いただけます
・特許取得済みのモードセレクター内蔵型スイッチ搭載で、即座に起動・出力選択が可能です
【用途】
・あらゆる屋内・屋外作業に
【材質】
・6061-T6 アルミニウム合金

ご注意

  • 電球交換はできません。●LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FENIX LEDライト TK22Rの型番TK22Rのページです。 型番TK22Rに関する仕様情報を記載しております。
FENIX LEDライト TK22Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FENIX LEDライト TK22R
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト WT25R
充電式LEDライト E03R V2.0
充電式LEDライト PD36R V2.0
コンパクトLEDライト
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格30,52314,61617,2364,87618,03416,706
通常出荷日19日目1日目1日目19日目19日目19日目
JANコード694287031057269428703078866942870307459694287030955269428703105276942870310183
質量(g)218.000129.000137.00030.000167.000117.500
トラスココード612-3166270-9717270-9719595-2960595-2451592-8008
材質16061-T6 アルミニウム合金A6061-T6(アルミニウム合金)、PCA6061-T6(アルミニウム合金)、PCType-III 硬質アルマイト仕上げ。本体:A6061-T6 アルミニウムA6061-T6 アルミニウム
高さ(mm)1582624.152.5140.7145.5

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト