ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電式LEDライト E18R V2.0

通常単価(税別)
11,057
税込単価
12,163
通常出荷日:19日目

【特長】・自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです・手のひらサイズで普段持ち歩ける...

詳細を確認
  • JANコード
    6942870308944
  • 質量(g)
    56.000
  • トラスココード
    595-2961
  • 外径(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    67
  • 照射距離(m)
    146
  • ブラック
  • 全長(mm)
    67
  • 保護等級
    IP68
  • 明るさ(lm)
    1200
  • 電源(V)
    USB充電タイプC
  • 光源色
    Luminus社製SST40クールホワイトLED
  • 幅(mm)
    22
  • 落下耐久(m)
    1
  • 充電時間
    約1時間20分
  • 奥行(mm)
    22

ご注意

  • ライトがちらつく・断続的に光る・点灯しない原因の一つに、バッテリー残量が少ない場合があります。その際は再充電をお試しください。
  • バッテリーは、Fenix社 ARB-L16-700Pをご使用ください。異なるブランド・サイズ・容量・タイプの電池を混用すると、懐中電灯や使用されている電池にダメージを与える可能性があります。
  • LEDは決して直視しないでください。

型番:

E18RV20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E18RV20の仕様・寸法情報

JANコード
6942870308944
質量(g)
56.000
トラスココード
595-2961
外径(mm)
22
高さ(mm)
67
照射距離(m)
146
ブラック
全長(mm)
67
保護等級
IP68
明るさ(lm)
1200
電源(V)
USB充電タイプC
光源色
Luminus社製SST40クールホワイトLED
幅(mm)
22
落下耐久(m)
1
充電時間
約1時間20分
奥行(mm)
22

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
E18RV20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,057
( 12,163 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車グレードのコーティングプロセスを備えた超薄型レンズです
・手のひらサイズで普段持ち歩けるデザインの高性能フラッシュライトです
・バッテリー残量インジケーターが搭載されているため、バッテリーの状態を常に把握することができます
・底部にマグネットが付いているため、ハンズフリーで使用できます
・防水・防塵仕様なので、屋内だけではなく屋外・アウトドア・災害備蓄品としても最適です
【用途】
・屋内・屋外作業
・アウトドア
・災害備蓄

ご注意

  • ライトがちらつく・断続的に光る・点灯しない原因の一つに、バッテリー残量が少ない場合があります。その際は再充電をお試しください。
  • バッテリーは、Fenix社 ARB-L16-700Pをご使用ください。異なるブランド・サイズ・容量・タイプの電池を混用すると、懐中電灯や使用されている電池にダメージを与える可能性があります。
  • LEDは決して直視しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式LEDライト E18R V2.0の型番E18RV20のページです。 型番E18RV20に関する仕様情報を記載しております。
充電式LEDライト E18R V2.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式LEDライト E18R V2.0
充電式LEDライト E03R V2.0
充電式LEDライト E28R V2.0
充電式LEDライト PD36R V2.0
充電式LEDワークライト WT16R
充電式LEDワークライト WT25R
メーカーFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHTFENIXLIGHT
通常価格11,0574,87613,44618,03414,61617,236
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目
JANコード694287030894469428703095526942870310534694287031052769428703078866942870307459
質量(g)56.00030.000128.000167.000129.000137.000
トラスココード595-2961595-2960612-3163595-2451270-9717270-9719
外径(mm)222622.526.53729
高さ(mm)6752.5121140.72624.1
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト