17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手指消毒剤HL

通常単価(税別)
4,402
税込単価
4,842
通常出荷日:1日目

【特長】・エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です・指定...

詳細を確認
  • JANコード
    4987696423176
  • トラスココード
    416-7629
  • 質量(g)
    4900.0
  • 材質1
    主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩
  • 高さ(mm)
    284
  • 幅(mm)
    230
  • 奥行(mm)
    120
  • 材質2
    エタノール
  • タイプ
    液状
  • 容量(L)
    5

型番:

42317
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

42317の仕様・寸法情報

JANコード
4987696423176
トラスココード
416-7629
質量(g)
4900.0
材質1
主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩
高さ(mm)
284
幅(mm)
230
奥行(mm)
120
材質2
エタノール
タイプ
液状
容量(L)
5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
42317
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,402
( 4,842 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エタノール濃度55.0w/w%であるため、消防法における危険物の適用外の手指消毒剤です
・指定医薬部外品です
・細菌・ウイルス対策に
・主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩
・エタノール
・ノズル付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手指消毒剤HLの型番42317のページです。 型番42317に関する仕様情報を記載しております。
手指消毒剤HLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手指消毒剤HL
自動手指消毒剤器 HDI-2020
自動手指消毒剤器HDI-2020 自動ドア連動機能付
ディスペンサー
自動水栓AW-3000
600mLカートリッジボトル
メーカーサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格4,40277,80591,8565,44994,9041,200
通常出荷日1日目2日目1日目1日目5日目1日目
JANコード4987696423176498769641037449876964103814987696418776-4987696419759
トラスココード416-7629162-0007176-0480496-0513-176-2066
質量(g)4900.024002500.0310.000-64.000
材質1主成分:クロルヘキシジングルコン酸塩本体:PP、フード:PP、蓋:PP(透明)、トレー:PP本 体:PPカバー、ケース:ABS--
高さ(mm)284-266224-216

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト