17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐震用 マシンホルダー【2個入り】

通常単価(税別)
5,1173,439
税込単価
5,6293,783
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です・ベルトの両端に接続さ...

詳細を確認
  • JANコード
    4989999993059
  • トラスココード
    207-7436
  • 質量(g)
    100.000
  • 材質1
    ABS/PCアロイ樹脂
  • 材質2
    ポリアセタール
  • 材質3
    アクリル系接着剤
  • 本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
    41×280×18
  • 対象物重量
    40kg以下/個

型番:

LM-402TKP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

LM-402TKPの仕様・寸法情報

JANコード
4989999993059
トラスココード
207-7436
質量(g)
100.000
材質1
ABS/PCアロイ樹脂
材質2
ポリアセタール
材質3
アクリル系接着剤
本体寸法(mm)幅×長さ×厚さ
41×280×18
対象物重量
40kg以下/個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LM-402TKP
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1173,439
( 3,783 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・事務所などで使用されている卓上プリンターの移動~落下を防止する製品です
・ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します
・接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です
・取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です
【用途】
・卓上プリンタ-固定用のストッパーに
【材質】
・ABS/PCアロイ樹脂
・ポリアセタール
・アクリル系接着材
【セット内容】
・本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐震用 マシンホルダーの型番LM-402TKPのページです。 型番LM-402TKPに関する仕様情報を記載しております。
耐震用 マシンホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐震用 マシンホルダー
耐震用コーナーブロック MS-701TKP
耐震金具(フレキシブルジョイント)
段積装置ストッパー 200cm
転倒防止ストッパー LP-0812TKP
M3型中量棚専用免震樹脂ベース
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格5,11717,82918,000 -11,52913,2861,080
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード49899999930594989999977424-455041424466949899999931274550414039159
トラスココード207-7436207-7425-257-2249207-7473217-8941
質量(g)100.0001300-500.000800.00033
材質1ABS/PCアロイ樹脂アクリル系接着剤アクリル系接着剤ベルト、リング:ポリプロピレン処理鋼板オイレス特殊充填剤入りポリアセタール(POM)
材質2ポリアセタールメッキ処理鋼板メッキ処理鋼板プレート:処理鋼板メッキ処理ねじ類-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト