17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ TS

通常単価(税別)
76,200314,250特別価格
税込単価
83,820345,675特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・取付間口2m×取付高さ4mにて使用できるストリップドアシートのセットです。・シートが長い場合...

詳細を確認
  • 種類
    カーテン
  • 透明
  • 材質1
    シート:軟質塩化ビニール
  • 材質2
    フレーム、ハンガー:ユニクロメッキ
  • タイプ
    帯電透明
  • 品名
    ストリップドアシート
  • 透光率(%)
    88

ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、Φ8ポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 横引張強度(N)

  • 横引裂伸度(N)

  • 横伸度(%)

  • 縦引張強度(N)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

横引張強度(N)

横引裂伸度(N)

横伸度(%)

縦引張強度(N)

最小発注数量
2000
4
2
4989999700312
207-4137
50000.0
2
4
2000
21
56
400
380
1個
3000
2
2
4989999700329
207-4138
45000.0
2
2
3000
21
56
400
380
1個
3000
3
2
4989999700336
207-4139
61000.0
2
3
3000
21
56
400
380
1個
3000
4
2
4989999700343
207-4140
76000.0
2
4
3000
21
56
400
380
1個
4000
2
2
4989999700350
207-4141
61000.0
2
2
4000
21
56
400
380
1個
4000
3
2
4989999700367
207-4142
81000.0
2
3
4000
21
56
400
380
1個
4000
4
2
4989999700374
207-4143
102000.0
2
4
4000
21
56
400
380
1個
2000
2
2
4989999700381
207-4149
29000.0
2
2
2000
21
56
400
380
1個
2000
3
2
4989999700404
207-4150
39000.0
2
3
2000
21
56
400
380
1個
2000
4
2
4989999700633
207-4151
50000.0
2
4
2000
21
56
400
380
1個
3000
2
2
4989999700848
207-4152
42000.0
2
2
3000
21
56
400
380
1個
3000
3
2
4989999700855
207-4153
57000.0
2
3
3000
21
56
400
380
1個
3000
4
2
4989999700862
207-4154
72000.0
2
4
3000
21
56
400
380
1個
4000
2
2
4989999700916
207-4155
58000.0
2
2
4000
21
56
400
380
1個
4000
3
2
4989999701111
207-4156
78000.0
2
3
4000
21
56
400
380
1個
4000
4
2
4989999701128
207-4157
98000.0
2
4
4000
21
56
400
380
1個
2000
2
3
4989999701135
207-4172
40000.0
3
2
2000
22
62
410
540
1個
2000
3
3
4989999701142
207-4173
55000.0
3
3
2000
22
62
410
540
1個
2000
4
3
4989999701159
207-4174
71000.0
3
4
2000
22
62
410
540
1個
3000
2
3
4989999701166
207-4175
57000.0
3
2
3000
22
62
410
540
1個
3000
3
3
4989999701173
207-4176
80000.0
3
3
3000
22
62
410
540
1個
3000
4
3
4989999701180
207-4177
102000.0
3
4
3000
22
62
410
540
1個
4000
2
3
4989999701197
207-4178
78000.0
3
2
4000
22
62
410
540
1個
4000
3
3
4989999701203
207-4179
110000.0
3
3
4000
22
62
410
540
1個
4000
4
3
4989999701210
207-4180
140000.0
3
4
4000
22
62
410
540
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,00090,455
( 99,501 )
19日目
129,00092,892
( 102,181 )
19日目
160,500115,351
( 126,886 )
19日目
191,550133,510
( 146,861 )
19日目
174,075124,846
( 137,331 )
19日目
215,700150,170
( 165,187 )
19日目
257,475179,460
( 197,406 )
19日目
76,20056,525
( 62,178 )
19日目
97,50069,829
( 76,812 )
19日目
118,12584,979
( 93,477 )
19日目
110,25079,049
( 86,954 )
19日目
140,700101,121
( 111,233 )
19日目
171,750123,196
( 135,516 )
19日目
150,750108,178
( 118,996 )
19日目
192,000133,958
( 147,354 )
19日目
234,450163,317
( 179,649 )
19日目
94,20067,852
( 74,637 )
19日目
127,50092,093
( 101,302 )
19日目
158,250115,554
( 127,109 )
19日目
139,500100,788
( 110,867 )
19日目
184,500128,983
( 141,881 )
19日目
228,750160,376
( 176,414 )
19日目
191,250133,702
( 147,072 )
19日目
252,750176,646
( 194,311 )
19日目
314,250219,629
( 241,592 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付間口2m×取付高さ4mにて使用できるストリップドアシートのセットです。
・シートが長い場合はカットしてご使用ください。
・冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
・シートは、透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
・透明なため視認性が高いです。
【用途】
・工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに
【材質】
・シート 軟質塩化ビニール
・フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
【セット内容】
・B型ハンガー付200mm幅シート×19本、B型フレーム1m×2本

ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、Φ8ポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ TSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ TS
ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ
ストリップドアシート 静電防虫 完全オーバーラップタイプ
ストリップドアシート 静電防虫 完全オーバーラップタイプ TSBO
ストリップドアシート 静電防虫 一部オーバーラップタイプ
ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格76,200-84,750 -84,000 -80,625 -63,900 -61,350 -
通常出荷日19日目18日目18日目19日目18日目18日目
種類カーテンその他間仕切りその他間仕切りカーテンその他間仕切りその他間仕切り
透明透明透明オレンジ透明オレンジ透明オレンジ透明
材質1シート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニール
材質2フレーム、ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム、ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキ
タイプ帯電透明帯電透明防虫オレンジ防虫オレンジ防虫オレンジ帯電透明

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト