17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ストリップドアシート 静電防虫 完全オーバーラップタイプ TSBO

通常単価(税別)
80,625339,750特別価格
税込単価
88,688373,725特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・取付間口2m×取付高さ4mにて使用できるストリップドアシートのセットです。・シートが長い場合...

詳細を確認
  • 種類
    カーテン
  • 透明オレンジ
  • 材質1
    シート:軟質塩化ビニール
  • 材質2
    フレーム、ハンガー:ユニクロメッキ
  • タイプ
    防虫オレンジ
  • 品名
    ストリップドアシート
  • 透光率(%)
    88

ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、Φ8ポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 23 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(m)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • 横引張強度(N)

  • 横引裂伸度(N)

  • 横伸度(%)

  • 縦引張強度(N)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(m)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

横引張強度(N)

横引裂伸度(N)

横伸度(%)

縦引張強度(N)

最小発注数量
2000
4
2
4989999684933
207-4307
50000.0
2
4
2000
21
56
400
375
1個
3000
2
2
4989999684940
207-4308
45000.0
2
2
3000
21
56
400
375
1個
3000
3
2
4989999701500
207-4309
61000.0
2
3
3000
21
56
400
375
1個
3000
4
2
4989999701517
207-4310
76000.0
2
4
3000
21
56
400
375
1個
4000
2
2
4989999701524
207-4311
62000.0
2
2
4000
21
56
400
375
1個
4000
3
2
4989999701531
207-4312
81000.0
2
3
4000
21
56
400
375
1個
4000
4
2
4989999701548
207-4313
102000.0
2
4
4000
21
56
400
375
1個
2000
2
2
4989999701555
207-4316
29000.0
2
2
2000
21
56
400
375
1個
2000
3
2
4989999701562
207-4317
39000.0
2
3
2000
21
56
400
375
1個
2000
4
2
4989999701579
207-4318
50000.0
2
4
2000
21
56
400
375
1個
3000
2
2
4989999701685
207-4319
42000.0
2
2
3000
21
56
400
375
1個
3000
3
2
4989999702071
207-4320
57000.0
2
3
3000
21
56
400
375
1個
3000
4
2
4989999702231
207-4321
72000.0
2
4
3000
21
56
400
375
1個
4000
2
2
4989999702248
207-4322
58000.0
2
2
4000
21
56
400
375
1個
4000
3
2
4989999702255
207-4323
78000.0
2
3
4000
21
56
400
375
1個
4000
4
2
4989999702286
207-4324
98000.0
2
4
4000
21
56
400
375
1個
2000
2
3
4989999702293
207-4330
40000.0
3
2
2000
22
62
410
515
1個
2000
3
3
4989999670127
207-4331
55000.0
3
3
2000
22
62
410
515
1個
2000
4
3
4989999670158
207-4332
71000.0
3
4
2000
22
62
410
515
1個
3000
2
3
4989999670165
207-4333
57000.0
3
2
3000
22
62
410
515
1個
3000
4
3
4989999670189
207-4335
102000.0
3
4
3000
22
62
410
515
1個
4000
2
3
4989999702538
207-4336
79000.0
3
2
4000
22
62
410
515
1個
4000
4
3
4989999702552
207-4338
140000.0
3
4
4000
22
62
410
515
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
123,75095,720
( 105,292 )
19日目
127,87597,031
( 106,734 )
19日目
158,250121,472
( 133,619 )
19日目
188,625141,374
( 155,511 )
19日目
171,750130,306
( 143,337 )
19日目
213,000158,088
( 173,897 )
19日目
253,500189,922
( 208,914 )
19日目
80,62559,864
( 65,850 )
19日目
103,50074,509
( 81,960 )
19日目
126,75091,107
( 100,218 )
19日目
116,25083,595
( 91,955 )
19日目
150,000107,910
( 118,701 )
19日目
183,750127,963
( 140,759 )
19日目
159,600114,497
( 125,947 )
19日目
205,500143,028
( 157,331 )
19日目
251,550175,430
( 192,973 )
19日目
104,25074,705
( 82,176 )
19日目
137,25099,080
( 108,988 )
19日目
171,000123,513
( 135,864 )
19日目
149,475107,651
( 118,416 )
19日目
248,250173,328
( 190,661 )
19日目
204,900142,835
( 157,119 )
19日目
339,750237,451
( 261,196 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付間口2m×取付高さ4mにて使用できるストリップドアシートのセットです。
・シートが長い場合はカットしてご使用ください。
・冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
・シートは、オレンジ色の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
・防虫効果を発揮します。
【用途】
・工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに
【材質】
・シート 軟質塩化ビニール
・フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
【セット内容】
・B型ハンガー付200mm幅シート×19本、B型フレーム1m×2本

ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、Φ8ポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリップドアシート 静電防虫 完全オーバーラップタイプ TSBOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ストリップドアシート 静電防虫 完全オーバーラップタイプ TSBO
ストリップドアシート 静電防虫 完全オーバーラップタイプ
ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ
ストリップドアシート 静電透明 完全オーバーラップタイプ TS
ストリップドアシート 静電防虫 一部オーバーラップタイプ
ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格80,625-84,000 -84,750 -76,200 -63,900 -61,350 -
通常出荷日19日目18日目18日目19日目18日目18日目
種類カーテンその他間仕切りその他間仕切りカーテンその他間仕切りその他間仕切り
透明オレンジ透明オレンジ透明透明透明オレンジ透明
材質1シート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニールシート:軟質塩化ビニール
材質2フレーム、ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム、ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキフレーム・ハンガー:ユニクロメッキ
タイプ防虫オレンジ防虫オレンジ帯電透明帯電透明防虫オレンジ帯電透明

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト