17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ(ベンチ型・単体型)

通常単価(税別)
70,775107,788
税込単価
77,853118,567

【特長】・金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    460
  • 均等積載量(kg/台)
    1090
  • 均等積載量(kg/段)
    272
  • 高さ(mm)
    1830
  • 最大積載量(kg/台)
    1090
  • ブラッシュドグラファイト
  • 棚段数(段)
    4
  • 材質1
    柱:グラスファイバー、レジン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    トラスココード

    間口(mm)

    有効間口(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    655-2554
    910
    840
    21840.0
    1個
    655-2574
    1070
    1000
    23860.0
    1個
    655-2560
    1220
    1150
    25830.0
    1個
    655-2575
    1520
    1450
    30090.0
    1個
    655-2592
    1820
    1750
    32920.0
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    70,775
    ( 77,853 )
    8日目
    79,113
    ( 87,024 )
    8日目
    82,388
    ( 90,627 )
    8日目
    96,538
    ( 106,192 )
    8日目
    107,788
    ( 118,567 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・金属の溶接部がないため、水気の多い作業場はもちろん、塩分にも強く、錆も生じないので長期間安心してお使いいただけます
    ・-38度から88度までの広い温度範囲に対応し、冷蔵室、冷凍室、高湿度や乾燥した部屋など、さまざまな場所で使用可能です
    ・湿気や化学薬品に対して不浸透性があり腐食に強い設計です
    ・溶接が施されていないので液体やゴミが継ぎ目に入り込むことがありません
    ・NSF規格適合品です。(米国食品衛生安全基準認証)
    【用途】
    ・厨房や食品工場など衛生管理が必要とされる場所
    ・ホテル・レストラン、病院・福祉施設、社員食堂、飲食チェーン店、水産加工工場、製菓・製パン工場、食肉加工工場、酪農製品加工工場、醤油・味噌・酢醸造工場、温浴施設、スーパー、その他様々な業態
    【材質】
    ・柱:グラスファイバー、レジン

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ(ベンチ型・単体型)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    固定基本ユニット カムシェルビング エレメンツエクストラシリーズ(ベンチ型・単体型)
    プラスチック棚 軽量型 均等積載量 50 (Kg/段) 棚板間隔高さ250mm
    TLプラスチック棚9045ーS
    プラスチック棚
    多目的収納ケース 塩ビ(PVC)
    メーカーCAMBROトラスコ中山三甲三甲瑞穂化成工業
    通常価格70,775-3,742 -51,90654,26316,020
    通常出荷日8日目2日目7日目11日目7日目
    奥行(mm)460----
    均等積載量(kg/台)1090----
    均等積載量(kg/段)272----
    高さ(mm)1830----
    最大積載量(kg/台)1090----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プラスチック棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト