17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251

通常単価(税別)
2,788
税込単価
3,067
通常出荷日:11日目

【特長】・ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です・手のひら部の厚さ1.7mm、破...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    ニトリルゴム
  • 仕様
    ロング
  • 規格
    JIS
  • グリーン
  • 厚さ(mm)
    1.75
  • 全長(cm)
    35.0
  • 材質1
    表:ニトリルゴム
  • 材質2
    裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
L
4940656600734
610-8607
21.6
8.1
150
1個
LL
4940656600741
610-8608
22.2
8.5
156
1個
M
4940656600727
610-8609
20.6
7.7
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,788
( 3,067 )
11日目
2,788
( 3,067 )
11日目
2,788
( 3,067 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です
・手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています
・裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016レベルC)
・手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します
【用途】
・金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など
【材質】
・表:ニトリルゴム
・裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251
耐溶剤用手袋 ダイローブ 223
耐溶剤用手袋 ダイローブ H20
耐溶剤手袋 ダイローブ5800
ダイローブ5500-55
ダイローブH203-60
メーカーダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴムダイヤゴム
通常価格2,7882,426 -1,495 -2,5404,58514,561 -
通常出荷日11日目1日目1日目5日目10日目1日目
使用用途耐切創--耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤耐油・耐溶剤
商品タイプニトリルゴム--ポリウレタンポリウレタン薄手ゴム
仕様ロング---ロングロング
規格JIS-----
グリーンイエロー半透明半透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐薬品手袋(耐溶剤手袋・耐酸手袋・耐アルカリ手袋)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト