ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル スーパー吸水シボレールラーグ

通常単価(税別)
3,808
税込単価
4,189
通常出荷日:1日目

【特長】・シボレールモップ専用の超吸水型ラーグです・1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使え...

詳細を確認
  • BL
  • JANコード
    4903180132843
  • トラスココード
    337-0083
  • 幅(mm)
    455
  • 質量(g)
    165.000
  • 材質1
    糸:ポリエステル
  • 適合フレーム
    MO589-00SU-MB、MO589-000N-MB

ご注意

  • 絞る場合はスクイザーR(手回し型)を使用してください。モップを引っ張って絞ると破損の恐れがあります。
  • 洗濯の際は中性洗剤をご使用ください。漂白剤・柔軟剤の使用は避けてください。(機能が低下します。)

型番:

MO590-000X-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MO590-000X-MBの仕様・寸法情報

BL
JANコード
4903180132843
トラスココード
337-0083
幅(mm)
455
質量(g)
165.000
材質1
糸:ポリエステル
適合フレーム
MO589-00SU-MB、MO589-000N-MB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MO590-000X-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,808
( 4,189 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シボレールモップ専用の超吸水型ラーグです
・1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使える超吸水モップ(特許取得済)
・自重の約4倍の水分を吸収します
・水拭き後の床面に余分な水分が残らず、乾燥時間を短縮できます
【用途】
・ドライ清掃、水拭き、スポット吸水用
・商業施設・飲食店などの水拭き・乾拭き、スポット吸水に
・滑りやすい床材施設の転倒事故防止に
【材質】
・糸:ポリエステル

ご注意

  • 絞る場合はスクイザーR(手回し型)を使用してください。モップを引っ張って絞ると破損の恐れがあります。
  • 洗濯の際は中性洗剤をご使用ください。漂白剤・柔軟剤の使用は避けてください。(機能が低下します。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンドル スーパー吸水シボレールラーグの型番MO590-000X-MBのページです。 型番MO590-000X-MBに関する仕様情報を記載しております。
コンドル スーパー吸水シボレールラーグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル スーパー吸水シボレールラーグ
ニューシルバーワイパー U
シボレールモップS
ニューシルバーワイパー A
ニューシルバーワイパ-
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,8084,7606,4089,7535,0033,600
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目
BL柄:青 スポンジ:緑BL柄:木目調 スポンジ:緑柄:シルバー、スポンジ:緑-
JANコード490318013284349031801986104903180132829490318019866549031801986414903180411139
トラスココード337-0083579-9865337-0075579-9861535-7770480-5011
幅(mm)45517544030017590
質量(g)165.000635.000560.0001090.000505.000565.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト