ファクトリーサプライ用品技術窓口

シボレールモップS

通常単価(税別)
6,4085,688
税込単価
7,0496,257
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ワンタッチで折りたたんで、スクイザーで絞れる超吸水モップです・1枚でドライ用、水拭き用、スポ...

詳細を確認
  • BL
  • JANコード
    4903180132829
  • トラスココード
    337-0075
  • 長さ(mm)
    1300
  • 幅(mm)
    440
  • 質量(g)
    560.000
  • 材質1
    ハンドル:アルミパイプ(φ22mm)、プレート:PP、グリップ:ポリエチレン(PE)
  • 適合モップ
    MO590-000X-MB

ご注意

  • モップ糸は別売です。(MO590-000X-MB)
  • 絞る場合はスクイザーR(手回し型)を使用してください。モップを引っ張って絞ると破損の恐れがあります。
  • 洗濯の際は中性洗剤をご使用ください。漂白剤・柔軟剤の使用は避けてください。(機能が低下します。)

型番:

MO589-00SU-MB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MO589-00SU-MBの仕様・寸法情報

BL
JANコード
4903180132829
トラスココード
337-0075
長さ(mm)
1300
幅(mm)
440
質量(g)
560.000
材質1
ハンドル:アルミパイプ(φ22mm)、プレート:PP、グリップ:ポリエチレン(PE)
適合モップ
MO590-000X-MB

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MO589-00SU-MB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,4085,688
( 6,257 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチで折りたたんで、スクイザーで絞れる超吸水モップです
・1枚でドライ用、水拭き用、スポット吸水用として使える超吸水モップ(特許取得済)
・自重の約4倍の水分を吸収します
・水拭き後の床面に余分な水分が残らず、乾燥時間を短縮できます
【用途】
・ドライ清掃、水拭き、スポット吸水用
・商業施設・飲食店などの水拭き・乾拭き、スポット吸水に
・滑りやすい床材施設の転倒事故防止に
【材質】
・ハンドル:アルミパイプ(φ22mm)、プレート:PP、グリップ:ポリエチレン(PE)

ご注意

  • モップ糸は別売です。(MO590-000X-MB)
  • 絞る場合はスクイザーR(手回し型)を使用してください。モップを引っ張って絞ると破損の恐れがあります。
  • 洗濯の際は中性洗剤をご使用ください。漂白剤・柔軟剤の使用は避けてください。(機能が低下します。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シボレールモップSの型番MO589-00SU-MBのページです。 型番MO589-00SU-MBに関する仕様情報を記載しております。
シボレールモップSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シボレールモップS
ニューシルバーワイパー U
ニューシルバーワイパー A
ニューシルバーワイパ-
フイトルモップ(化学モップ)T-30
モップ替糸 F1 #8 200g
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格6,4084,7609,7535,0032,503551
通常出荷日4日目1日目1日目1日目2日目4日目
BL柄:青 スポンジ:緑柄:木目調 スポンジ:緑柄:シルバー、スポンジ:緑--
JANコード490318013282949031801986104903180198665490318019864149031803388184903180701902
トラスココード337-0075579-9865579-9861535-7770736-2731159-1785
長さ(mm)13001425142013501340370
幅(mm)440175300175430240

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト