ファクトリーサプライ用品技術窓口

多機能充電式LEDライトCL28R

通常単価(税別)
18,03417,013
税込単価
19,83718,714
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目

【特長】・三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウ...

詳細を確認
  • タイプ
    充電式(USB Type-Cポート)
  • 光源色
    白色・赤色
  • 明るさ (lm)
    2000
  • 電源 (V)
    5/9/12
  • 最大点灯時間 (h)
    360
  • 充電時間 (時間)
    約4
  • 高さ (mm)
    97
  • 幅 (mm)
    100
  • 奥行 (mm)
    41
  • JANコード
    6942870309071
  • トラスココード
    595-2962
  • 質量 (g)
    376.000

ご注意

  • ランタンには2 x 5000 mAhのリチウムイオンバッテリーが内蔵されており、交換することはできません。
  • ランタンがちらく・断続的に光る・点灯しないなどの不具合が発生する原因のひとつに、バッテリー残量の不足の可能性があります。その場合は一度再充電をお試しください。

型番:

CL28R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CL28Rの仕様・寸法情報

タイプ
充電式(USB Type-Cポート)
光源色
白色・赤色
明るさ(lm)
2000
電源(V)
5/9/12
最大点灯時間(h)
360
充電時間(時間)
約4
高さ(mm)
97
幅(mm)
100
奥行(mm)
41
JANコード
6942870309071
トラスココード
595-2962
質量(g)
376.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CL28R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,03417,013
( 18,714 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三脚に取り付けることも、吊り下げることもできるため、工業用だけではなくカーキャンプなどのアウトドア、停電時にも最適です
・2つのロータリースイッチにより、ホワイトライトとレッドライトの明るさを無段階に調節できます
・360°回転するハンドルで全方位照射可能です
・ランタンのハンドルにはマグネットが付いており、金属面に取り付け可能です
・USB Type-C充電ポートには充電表示と低電圧警告機能が搭載されており、管理がしやすいです
・USB-AおよびUSB-C充電ポートは、パワーバンクとして使用可能です
・360度回転式ハンドルで、全方向への照射が可能です
・マグネットがついているため、ハンドルを金属面に取り付けることが可能です
・デュアルロータリースイッチで明るさと色温度を自由に調整可能です
【用途】
・調色、磨き、傷・仕上がり確認などに
・アウトドア・夜間・庫内など暗所での作業に
・災害備蓄品として

ご注意

  • ランタンには2 x 5000 mAhのリチウムイオンバッテリーが内蔵されており、交換することはできません。
  • ランタンがちらく・断続的に光る・点灯しないなどの不具合が発生する原因のひとつに、バッテリー残量の不足の可能性があります。その場合は一度再充電をお試しください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能充電式LEDライトCL28Rの型番CL28Rのページです。 型番CL28Rに関する仕様情報を記載しております。
多機能充電式LEDライトCL28Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能充電式LEDライトCL28R
充電式LED投光器
充電式 LED 投光器
充電式LEDライト "ハンガービッグアイ"
充電式LEDチャージライト 20W
M12スタンドライト(充電式)
メーカーFENIXLIGHTGROZ日機日動工業日動工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格18,03412,044 -23,652 -56,97922,97223,764
通常出荷日19日目1日目〜9日目4日目1日目1日目
タイプ充電式(USB Type-Cポート)-----
-----
光源色白色・赤色-----
明るさ(lm)2000-----
電源(V)5/9/12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト