17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフセットアダプター30mm専用ソケット

通常単価(税別)
4,5225,117
税込単価
4,9745,629
通常出荷日:1日目

【特長】・オフセットアダプター30mm専用ソケットです【用途】・狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジの...

詳細を確認
  • 材質1
    専用ソケット:合金鋼

ご注意

  • Cリング取り付けには別売のスナップリングプライヤーが必要となります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 全長(mm)

  • 適応サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

全長(mm)

適応サイズ(mm)

最小発注数量
4962485276126
200-0976
130.000
39
H24
1個
4962485276133
200-0977
130.000
40
H27
1個
4962485276140
200-0970
125.000
41
H30
1個
4962485276157
200-0968
125.000
42
H32
1個
4962485276164
200-0975
145.000
43
H36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,522
( 4,974 )
1日目
4,522
( 4,974 )
1日目
4,522
( 4,974 )
1日目
5,117
( 5,629 )
1日目
5,117
( 5,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフセットアダプター30mm専用ソケットです
【用途】
・狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
【材質】
・専用ソケット:合金鋼

ご注意

  • Cリング取り付けには別売のスナップリングプライヤーが必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプター30mm専用ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアダプター30mm専用ソケット
オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付き
オフセットアダプター(ロングタイプ)
オフセットアダプター本体のみ
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ステンレスビスキャッチ
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格4,522-29,07178,571 -14,9293,9761,540
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
材質1専用ソケット:合金鋼本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼本体:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼アダプター本体:亜鉛合金ダイカスト、TPE、PA、クロムモリブデンバナジウム鋼、ハンドル:PP、TPEビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼●本体:アルミ合金、炭素工具鋼、ネオジム磁石

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト