17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オフセットアダプター本体のみ

通常単価(税別)
12,337
税込単価
13,571
通常出荷日:1日目

【特長】・狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです【用途】・狭い所でのボ...

詳細を確認
  • JANコード
    4962485276119
  • トラスココード
    200-0974
  • 厚さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    59
  • 質量(g)
    730.000
  • 差込口(mm)
    H30
  • 全長(mm)
    284
  • 適応サイズ(mm)
    H30
  • 材質1
    本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼

型番:

AOA-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AOA-30の仕様・寸法情報

JANコード
4962485276119
トラスココード
200-0974
厚さ(mm)
20
幅(mm)
59
質量(g)
730.000
差込口(mm)
H30
全長(mm)
284
適応サイズ(mm)
H30
材質1
本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AOA-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,337
( 13,571 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです
【用途】
・狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに
【材質】
・本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットアダプター本体のみの型番AOA-30のページです。 型番AOA-30に関する仕様情報を記載しております。
オフセットアダプター本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフセットアダプター本体のみ
オフセットアダプター ソケットセット オフセットアダプターソケット付き
ダブルジョイント
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
ステンレスビスキャッチ
オフセットアダプター(ロングタイプ)
メーカーANEXANEXANEXANEXANEXANEX
通常価格12,33722,8312,0643,9761,54060,413 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
JANコード49624852761194962485276171496248527307149624852731944962485278410-
トラスココード200-0974200-0973258-0018436-0991395-0549-
厚さ(mm)2020---20
幅(mm)5959----
質量(g)730.0001380.00024.000---

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト