ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用【5個入り】

通常単価(税別)
3,451
税込単価
3,796
通常出荷日:1日目

【特長】・硬い木材の超仕上げ用(非常にきれいな切断面)のジグソーブレードです・堅い木材の超仕上げ用・バ...

詳細を確認

型番:

2608900544
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

2608900544の仕様・寸法情報

JANコード
4059952537689
トラスココード
536-7338
厚さ(mm)
1.5
山数
11
切断タイプ
直線切断
切断能力(mm)合板
5~50
切断能力(mm)木材
5~50
全長(mm)
117
有効刃長(mm)
91
質量(g)
35.000
材質1
バイメタル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2608900544
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,451
( 3,796 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・硬い木材の超仕上げ用(非常にきれいな切断面)のジグソーブレードです
・堅い木材の超仕上げ用
・バイメタル
・5本入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用の型番2608900544のページです。 型番2608900544に関する仕様情報を記載しております。
ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジグソーブレード 堅い木材の超仕上げ切断用
ジグソーブレード 超硬 カーボンファイバー用
ジグソーブレード替刃 粗切り用 2608900541
ジグソーブレード(木材用) 高速切断用
ジグソーブレード 炭素工具鋼 木工用 超仕上げ
ジグソーブレード(木材用) 仕上げ切断用
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格3,4516,7586,1041,6003,094 -2,006 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
JANコード4059952537689405995253789440599525376583165140273428--
トラスココード536-7338536-8921536-8882378-6862--
厚さ(mm)1.51.251.25-1.5-
山数11115~7-11-
切断タイプ直線切断直線切断直線切断---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました