17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーB14

通常単価(税別)
3,695
税込単価
4,065

【特長】・通気性を向上させるため、全面メッシュ形状となっています・ラベル等の...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4983049003125
  • トラスココード
    242-9007
  • 質量 (g)
    910
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)高さ
    65
  • 有効内寸(mm)奥行
    378
  • 有効内寸(mm)間口
    598
  • 有効内寸(mm)高さ
    50
  • 外形寸法(mm)奥行
    421
  • 外形寸法(mm)間口
    647
  • ライトブルー
  • 容量(L)
    13.5

型番:

10115800
解除
    数量:

    10115800の仕様・寸法情報

    JANコード
    4983049003125
    トラスココード
    242-9007
    質量(g)
    910
    材質1
    ポリプロピレン(PP)
    外形寸法(mm)高さ
    65
    有効内寸(mm)奥行
    378
    有効内寸(mm)間口
    598
    有効内寸(mm)高さ
    50
    外形寸法(mm)奥行
    421
    外形寸法(mm)間口
    647
    ライトブルー
    容量(L)
    13.5

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    10115800
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,695
    ( 4,065 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・通気性を向上させるため、全面メッシュ形状となっています
    ・ラベル等の糊残り低減の為、両短側面にはラベル剥離リブ、フランジ上面にはシボ加工が設置してあります
    ・全面網目のスタッキングタイプです
    ・SNコンテナーC#19ADよりも有効内高が約18mm低いタイプで、薄型商品の輸送に適しています
    【材質】
    ・ポリプロピレン(PP)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サンテナーB14の型番10115800のページです。 型番10115800に関する仕様情報を記載しております。
    サンテナーB14のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンテナーB14
    サンテナーA#50N
    ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #
    サンコー サンテナーB#31
    メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)
    ばんじゅうB
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格3,6955,732 -1,267 -4,8372,406 -3,630
    通常出荷日1日目8日目1日目8日目1日目〜8日目
    JANコード4983049003125-----
    トラスココード242-9007-----
    質量(g)9102435.000----
    材質1ポリプロピレン(PP)PPポリプロピレン(PP)---
    外形寸法(mm)高さ65283----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました