17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ハイブリット軽量型LED矢印板
仙台銘板
ニコUFO 常時点灯タイプ
日動工業
ピカチューブ
日本緑十字社

安全灯 重機安全ポール LED

通常単価(税別)
11,875
税込単価
13,063
通常出荷日:5日目

【特長】・マグネットで簡単に重機に設置できます・LEDで夜間でも安心です・LED点灯パターンは点滅・連...

詳細を確認
  • JANコード
    4580179999016
  • 質量(g)
    1450.000
  • トラスココード
    652-9783

型番:

AR-1358
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AR-1358の仕様・寸法情報

JANコード
4580179999016
質量(g)
1450.000
トラスココード
652-9783

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AR-1358
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,875
( 13,063 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットで簡単に重機に設置できます
・LEDで夜間でも安心です
・LED点灯パターンは点滅・連点灯の2パターンです(スイッチで切替可)
【用途】
・重機使用時の安全確保に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全灯 重機安全ポール LEDの型番AR-1358のページです。 型番AR-1358に関する仕様情報を記載しております。
安全灯 重機安全ポール LEDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全灯 重機安全ポール LED
LEDライト付きチェーンスタンド
LEDソーラーライト付きチェーンスタンド
やわらかゴムポール ポール用ウエイト
パーテーション用ポール PARシリーズ
突ぱり棒便利ポール
メーカーアラオテラモトミツギロン工業トラスコ中山アズワンHEIANSHINDO
通常価格11,87534,822 -3,236 -2,22918,080 -1,626
通常出荷日5日目1日目1日目〜4日目15日目〜1日目
-----
JANコード4580179999016-----
質量(g)1450.000-----
トラスココード652-9783-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト