17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルーター用ルーターアタッチメント

通常単価(税別)
11,0018,851
税込単価
12,1019,736
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・木工作業の面取り、溝入れ、円型溝入れ、穴あけに最適です

  • 商品タイプ
    関連品
  • 付属品
  • JANコード
    4952989275657
  • 質量(g)
    420.000
  • トラスココード
    251-4297
  • 適合機種
    25800、27570、28400、28473
  • 品名
    ルーターアタッチメント
  • 商品タイプ詳細
    ルーターアタッチメント
  • セット内容
    直線切りガイド、円弧切りガイド

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

27565
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

27565の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
付属品
JANコード
4952989275657
質量(g)
420.000
トラスココード
251-4297
適合機種
25800、27570、28400、28473
品名
ルーターアタッチメント
商品タイプ詳細
ルーターアタッチメント
セット内容
直線切りガイド、円弧切りガイド
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
27565
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,0018,851
( 9,736 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木工作業の面取り、溝入れ、円型溝入れ、穴あけに最適です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルーター用ルーターアタッチメントの型番27565のページです。 型番27565に関する仕様情報を記載しております。
ルーター用ルーターアタッチメントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルーター用ルーターアタッチメント
ルーター用フレキシブルスタンド
コレットチャックセット(チャックカバー付き)
ミニバイス
ミニルーター用シリコンバフ(仕上げ用)
ミニルーター用フェルトバフ
メーカープロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソンプロクソン
通常価格11,0014,1661,9354,1062,1931,871
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
付属品----
JANコード495298927565749529892861034952989288916495298928130649529892829524952989262992
質量(g)420.000870.0005.000250.00010.6003.000
トラスココード251-4297251-4293251-4301251-4305251-5869251-5873

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト