17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テーブルワゴン

通常単価(税別)
2,000
税込単価
2,200
通常出荷日:5日目

【特長】・丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製ワゴンです・フラット天板でキッチンサイドのちょい置きに...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 耐荷重(kg)
    16
  • 耐荷重(kg/段)
    3
  • 段数(段)
    3
  • JANコード
    4962191015132
  • 質量(g)
    1645.000
  • トラスココード
    399-1484
  • 材質1
    ポリプロピレン

型番:

015132
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

015132の仕様・寸法情報

ホワイト
耐荷重(kg)
16
耐荷重(kg/段)
3
段数(段)
3
JANコード
4962191015132
質量(g)
1645.000
トラスココード
399-1484
材質1
ポリプロピレン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
015132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,000
( 2,200 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫でお手入れのしやすいプラスチック製ワゴンです
・フラット天板でキッチンサイドのちょい置きに便利です
・バスケット棚にはA4サイズが収納できます
・工具不要、簡単組み立て式です
【用途】
・キッチンやデスクサイドの収納に
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルワゴンの型番015132のページです。 型番015132に関する仕様情報を記載しております。
テーブルワゴンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーブルワゴン
ウッドテーブルワゴンWTW
(サービス用ワゴン) ワゴンHK-J
オールプラスチックワゴン
オールプラスチックワゴン 本体/オプション
プラスチックワゴン3段 ガードレール付き
メーカーLIFE NAVILIFE NAVI山崎産業アズワンアズワンアズワン
通常価格2,0002,80073,50015,200 -3,800 -18,272 -
通常出荷日5日目5日目4日目1日目1日目1日目
ホワイト-----
耐荷重(kg)1616----
耐荷重(kg/段)3-----
段数(段)33----
JANコード4962191015132-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト