17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フタ式収納ケース ロックス 80L クリア

通常単価(税別)
3,8964,977特別価格
税込単価
4,2865,475特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。・丈夫な作りで積み重ねても安心して使用でき...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • クリア
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 外形寸法(mm)間口

  • 外形寸法(mm)高さ

  • 耐荷重(kg)

  • 有効内寸(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)間口

  • 有効内寸(mm)高さ

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

耐荷重(kg)

有効内寸(mm)奥行

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

収納目安

最小発注数量
4904746057211
444-9002
1100.0
440
300
165
14
334
221
142
14
Yシャツ5枚
1個
4904746057228
444-8995
1300.0
440
300
243
20
334
221
220
21
Yシャツ8枚
1個
4904746057235
444-9037
1600.0
530
390
165
20
421
308
142
22
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,896
( 4,286 )
1日目
4,418
( 4,860 )
1日目
4,9773,593
( 3,952 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。
・丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。
・フタをしっかり固定するアップロック式です。
・フタなしでも積み重ねができます。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フタ式収納ケース ロックス 80L クリアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フタ式収納ケース ロックス 80L クリア
収納ケース ロックウェル 811000869
収納ケース フィッツケースシリーズ クローゼットタイプ
ビュートケースワイド
40型フィッツケース
フタ式収納ケース ロックス 80L
メーカー天馬天馬天馬天馬天馬天馬
通常価格3,896-3,7205,7226,800 -5,115 -7,557
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
材質1ポリプロピレン(PP)本体・フタ・バックル:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)本体・外枠・引出:ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
クリアクリアカプチーノカプチーノホワイトクリア-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト