17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

資源ゴミ用 4分別ダストボックス 665240、665349

通常単価(税別)
5,749
税込単価
6,324
通常出荷日:1日目

【特長】・資源ゴミをひとまとめできます。【材質】・本体:ポリプロピレン

  • ブルー
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン

型番:

665349
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

665349の仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4974908665349
トラスココード
502-2946
質量(g)
4977
材質1
本体:ポリプロピレン
奥行(mm)
430
間口(mm)
945
高さ(mm)
510
容量(L)
120
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 奥行(mm)

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 容量(L)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
665349

JANコード

トラスココード

質量(g)

奥行(mm)

間口(mm)

高さ(mm)

容量(L)

最小発注数量
4974908665349
502-2946
4977
430
945
510
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,749
( 6,324 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・資源ゴミをひとまとめできます。
【材質】
・本体:ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

資源ゴミ用 4分別ダストボックス 665240、665349の型番665349のページです。 型番665349に関する仕様情報を記載しております。
資源ゴミ用 4分別ダストボックス 665240、665349のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
資源ゴミ用 4分別ダストボックス 665240、665349
密閉プッシュペール 600999
コア スウィング
エバン・ペダルペール
Rジョイント分別ダストボックス
SPハンドル付きダストボックス
メーカーアスベルアスベルアスベルアスベルアスベルアスベル
通常価格5,7493,3022,519 -4,0122,772 -3,257 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ブルーホワイトホワイトホワイト--
材質1本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体:ポリプロピレン本体・フタ・止め具・ポリ袋止め:ポリプロピレン(PP)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト