17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

落下防止ワイヤーシェルフ

通常単価(税別)
103,875132,000
税込単価
114,263145,200
通常出荷日:11日目

【特長】・物品の落下を防止する高さ100ミリのレッジ付シェルフです・間口前面には可倒式レッジを採用して...

詳細を確認
  • パイプ径(mm)
    25.4
  • 奥行(mm)
    460
  • 間口(mm)
    1212
  • 均等積載量(kg/段)
    250
  • 最大積載量(kg/台)
    1000
  • 有効間口(mm)
    1150
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25.4
  • 材質1
    棚板:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    ポール:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

高さ(mm)

棚段数(段)

質量(g)

最小発注数量
622-7430
1384
4
33100.0
1個
622-9041
1384
5
40900.0
1個
622-5928
1587
4
33500.0
1個
622-9028
1587
5
41300.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,875
( 114,263 )
11日目
130,500
( 143,550 )
11日目
105,375
( 115,913 )
11日目
132,000
( 145,200 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・物品の落下を防止する高さ100ミリのレッジ付シェルフです
・間口前面には可倒式レッジを採用しており、バーを手前に倒すことで物品の出し入れが容易に行えます
【用途】
・食品関係など、衛生的な場所に
・電子、半導体など、クリーンな環境を求める場所に
【材質】
・棚板:ステンレス(SUS304)
・ポール:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落下防止ワイヤーシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下防止ワイヤーシェルフ
ルミナス ワイヤーシェルフ用棚板 間口:915mm
SUS水切棚 A型
メタルミニ棚板 幅500mm
メタルシェルフ
メタルラック棚板
メーカーエレクタールミナス(ドウシシャ)杉田エースアズワンアイリスオーヤマアズワン
通常価格103,875-4,777 -7,778 -2,1387,753 -6,793 -
通常出荷日11日目2日目5日目1日目4日目9日目〜
パイプ径(mm)25.4-----
奥行(mm)460-----
間口(mm)1212-----
均等積載量(kg/段)250-----
最大積載量(kg/台)1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト