17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

静岡 石油ストーブカバー

通常単価(税別)
6,500
税込単価
7,150
通常出荷日:4日目

【特長】・保管時本体をホコリから守ります・収納、保管時の防塵用に【材質】・塩ビ梨地

詳細を確認
  • JANコード
    4521542603604
  • トラスココード
    251-1409
  • 質量(g)
    200.000
  • 適合機種
    SSN5
  • 材質1
    塩ビ梨地
  • 品名
    収納カバー

型番:

50345206001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

50345206001の仕様・寸法情報

JANコード
4521542603604
トラスココード
251-1409
質量(g)
200.000
適合機種
SSN5
材質1
塩ビ梨地
品名
収納カバー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
50345206001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,500
( 7,150 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・保管時本体をホコリから守ります
・収納、保管時の防塵用に
【材質】
・塩ビ梨地

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静岡 石油ストーブカバーの型番50345206001のページです。 型番50345206001に関する仕様情報を記載しております。
静岡 石油ストーブカバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静岡 石油ストーブカバー
赤外線オイルヒーター バルシックスSR
エレメント(ホットガン用)
熱風スポットヒーター"ホットガンDH II"
熱風スポットヒーター"ホットガン50D"
熱風スポットヒーター"ホットガンNX"
メーカー静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機静岡製機
通常価格6,500288,114584187,198111,678130,673
通常出荷日4日目2日目1日目1日目4日目1日目
JANコード45215426036044521542642207-452154267810745215426721054521542674505
トラスココード251-1409494-0784481-1054459-9322459-9314459-9349
質量(g)200.0006100020.00050000.02000032000
適合機種SSN5-バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く)---
材質1塩ビ梨地-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト